Vlastnosti
Číslo objednávky | 3094360000 |
Typ | US67-VIB20C-ANA-0016A000A00000 |
GTIN (EAN) | 4099987114400 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 27,7 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,091 inch |
Výška | 72,5 mm |
Výška (v palcích) | 2,854 inch |
Šířka | 23,8 mm |
Šířka (v palcích) | 0,937 inch |
Průměr | 27,7 mm |
Čistá hmotnost | 90 g |
Skladovací teplota | -40 °C...80 °C |
Okolní teplota | -40 °C…80 °C |
Provozní teplota | -40 °C...80 °C |
Vlhkost | 0...100 % |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Aplikace | pro vnitřní i venkovní použití |
Bezpečnostní kategorie | SIL 1 |
Provozní životnost | 10 let |
Pro Ex plynové zóny | Žádné |
Pro Ex zónu pro prach | Žádné |
Stupeň krytí (UL) | Type 4X |
Včetně posouzení vibrací stroje | Ano |
Stupeň krytí |
IP67 (v zapojeném stavu)
IP 66 (v zapojeném stavu) |
Bod kalibrování | 159,2 Hz a 90 % amplituda rozsahu měření |
Efektivní rychlost vibrací, max. | 16 mm/s |
Frekvenční rozsah konfigurovatelný | No |
Fyzikální princip měření senzoru | Zrychlení vibrací |
Interval přenosu signálů | Nepřetržitá měření |
Křížová citlivost | <5 % |
Metoda měření senzoru podle ISO10816-3 | Jednoosá širokopásmová analýza 10 Hz...1 kHz, VRMS |
Možnost měření teploty | No |
Měřicí hlava s teplotním rozsahem |
|
Měřicí jednotka rychlosti vibrací (RMS) | mm/s |
Počet měřicích os | 1 |
Přesnost měření teploty | 1 % |
Přesnost vibračního měření | 10 % |
Rozsah měření | 4...20 mA ~ 0…16 mm/s, rms (standard) |
Spektrální analytická metoda (FFT) | Bez výpočtu FFT |
Vibrační zrychlení, min. (tíha g) | -15 |
Zařízení je kalibrované | Ano |
Zrychlení vibrací, max. (gravitace g) | 15 |
Frekvenční rozsah, min. | 10 Hz |
Frekvenční rozsah, max. | 1 000 Hz |
Vibrace senzoru |
|
Monitorování | Monitorování vibrací podle DIN ISO 10816-3 |
Přesnost |
±0,5 % v bodě kalibrace
±10 % (podle DIN ISO 2954) |
Počet pólů | 4 |
Typ připojení | M12 |
Zástrčka | 1x M12 zásuvka 4 kontakty |
Input current, max. | 700 mA |
Io-link dostupný | No |
Proměnné měření a procesní proměnné | Efektivní rychlost vibrací |
Vstupní proud bez zátěže | 120 mA |
Výstupní signál | 4...20 mA (úměrně měřicímu rozsahu) |
Úroveň výstupu | N/O kontakt / N/C kontakt (nízkoaktivní / vysoce aktivní) |
Materiál | Nerezová ocel 1.4305 (V2A), AISI 303 (standard) |
Druh montáže senzoru |
Mnoho možností použití adaptérů
Přímá montáž: šroubová přípojka |
Montážní závit | M8 |
Možnost utěsnění pomocí vázacího pásku | Ne |
Místo instalace | Vnitřní i venkovní použití |
Připojovací závit | M8 thread |
Typ montáže |
Šroubová montáž
Přímá montáž Upevnění lepidlem Montážní deska Magnet Různé |
Typ závitu | Vnější závit |
Utahovací moment | 8 Nm |
Utahovací moment uzavřené matice, max. | 0,4 Nm |
Velikost klíče | 24 mm |
Bezdrátové | No |
Typ napájení |
Vnější
DC |
Frekvenční rozsah, max. | 1 000 Hz |
Frekvenční rozsah, min. | 10 Hz |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321075) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322808) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ETIM 10.0 | EC004309 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-12 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 15.0 | 27-20-14-12 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E337701 |