Eigenschaften
Ausfuehrung | Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 7 m |
Best.-Nr. | 1166000070 |
Art | IE-C5ES8UG0070M40M40-G |
GTIN (EAN) | 4050118694215 |
VPE | 1 Stück |
Länge | 7 m |
Länge (inch) | 275,591 inch |
Nettogewicht | 260 g |
Betriebstemperatur | -40 °C...75 °C |
Verlegetemperatur | -10 °C...60 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
Anordnung Adern | verdrilltes Paar |
Anzahl der Adern | 8 |
Farbsequenz Adern - Adernpaare | weiß/blau - blau, weiß/orange - orange, weiß/grün - grün, weiß/braun - braun |
Gesamtschirm | Schirmgeflecht aus Kupferdrähten |
Isolation | PE |
Isolationsdurchmesser | 0,98 mm |
Leitermaterial | mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter |
Litzen | 7 |
Manteldurchmesser, max. | 6 mm |
Manteldurchmesser, min. | 5,6 mm |
Mantelfarbe | grün |
Querschnitt | 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm² |
Schirmung | SF/UTP |
Schirmung Adernpaar | Aluminiumfolie |
Werkstoff Mantel | PUR |
Kategorie | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
Testspannung Ader-Ader-Schirm | 750 V DC, 1 min |
Übertragungsrate |
10/100 MBit/s
1000 MBit/s |
Abriebfestigkeit | sehr gut |
Biegeradius min, wiederholt | 10 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., einmalig | 5 x Kabeldurchmesser |
Flammwidrigkeit | gemäß IEC 60332-1 |
Halogene | halogenfrei, gemäß IEC 60754-2 |
Silikonfrei | Ja |
UV-beständig | Ja |
Ölbeständigkeit | EN 50305 |
Stecker links | RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Stecker rechts | RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Stecker links | RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Stecker rechts | RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181093) |
Kataloge | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
Zulassungen |    |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |