Eigenschaften
Ausfuehrung | Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, TS 32 |
Best.-Nr. | 9802730000 |
Art | KDKS1LD/24 GFH DDECK FUSE TERM |
GTIN (EAN) | 4008190564001 |
VPE | 25 Stück |
Tiefe | 55,5 mm |
Tiefe (inch) | 2,185 inch |
Höhe | 62,75 mm |
Höhe (inch) | 2,47 inch |
Breite | 8 mm |
Breite (inch) | 0,315 inch |
Nettogewicht | 19,923 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | PA 66 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Ausführung |
Schraubanschluss
Sicherungselement mit LED einseitig offen |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 2 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
PE-Anschluss | Nein |
Tragschiene |
TS 35
TS 32 |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Montageart | gerastet |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussrichtung | seitlich |
Anzahl Anschlüsse | 3 |
Klemmbereich, max. | 4 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,33 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Sicherungseinsatz | G-Si. 5 x 20 |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Tragschiene |
TS 35
TS 32 |
Bemessungsquerschnitt | 4 mm² |
Bemessungsspannung | 500 V |
Bemessungsspannung DC | 500 V |
Nennstrom | 6,3 A |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 1,02 W |
Produkthinweis | Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36446)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284526) |
Anwenderdokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ETIM 10.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |