Eigenschaften
Best.-Nr. | 3094630000 |
Art | US67-VIB22C-IOL-0UNI0A01A00000 |
GTIN (EAN) | 4099987114431 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 27,7 mm |
Tiefe (inch) | 1,091 inch |
Höhe | 72,5 mm |
Höhe (inch) | 2,854 inch |
Breite | 23,8 mm |
Breite (inch) | 0,937 inch |
Durchmesser | 27,7 mm |
Nettogewicht | 90 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Umgebungstemperatur | -40 °C…80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...80 °C |
Feuchtigkeit | 0...100 % |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anwendungsbereich | in Innenräumen sowie im Freien |
Für Ex-Zone Gas | Keine |
Für Ex-Zone Staub | Keine |
Inklusive Bewertung von Maschinenschwingungen | Ja |
Lebensdauer | 10 Jahre |
Schutzart (UL) | Type 4X |
Sicherheitskategorie | Keine |
Schutzart |
IP67 (in gestecktem Zustand)
IP66 (in gestecktem Zustand) |
Anzahl der Messachsen | 1 |
Effektive Schwinggeschwindigkeit, max. | 64 mm/s |
Frequenzbereich konfigurierbar | Ja |
Genauigkeit der Temperaturmessung | 1 % |
Gerät ist kalibriert | Ja |
Kalibrierpunkt | 1 g (rms) @ 159,2 Hz |
Messbereich | Configurable via IO-Link |
Messeinheit Schwingungsgeschwindigkeit (RMS) | mm/s |
Physikalisches Messprinzip des Sensors | Schwingbeschleunigung |
Querempfindlichkeit | < 5 % |
Richtigkeit der Schwingungsmessung | 10 % |
Schwingungsbeschleunigung, max. (Schwerkraft g) | 15 |
Schwingungsbeschleunigung, min. (Schwerkraft g) | -15 |
Sensor Messverfahren nach ISO10816-3 | Einachsige Breitbandanalyse 10 Hz...1 kHz, VRMS |
Sensortemperatur |
|
Temperaturbereich Messkopf |
|
Temperaturmessung verfügbar | Ja |
Verfahren der Spektralanalyse (FFT) | Keine FFT-Berechnung |
Übertragungsintervall von Signalen | Lückenlose Messung |
Frequenzbereich, min. | 10 Hz |
Frequenzbereich, max. | 1.000 Hz |
Sensorvibration |
|
Überwachung | Schwingungsüberwachung nach DIN ISO 10816-3 |
Genauigkeit |
±10 % (gemäß DIN ISO 2954)
±0,5 % am Kalibrierpunkt |
Anschluss | M12 |
Polzahl | 4 |
Stecker | 1x M12 Buchse 4-polig |
Anschlussart der IO-Link Schnittstellen | IO-Link V1.1.3 |
Ausgangspegel | Schließer / Öffner (low-active / high-active) |
Ausgangssignal | 4...20 mA (proportional zum Messbereich) |
Eingangsleerlaufstrom | 120 mA |
Eingangsstrom, max. | 700 mA |
IO-Link verfügbar | Ja |
Mess- und Prozessgrößen |
Spitzenwert Schwingbeschleunigung
RMS Schwingbeschleunigung RMS Schwinggeschwindigkeit Temperat Status des internen Selbsttests Fehlerstatus Zustände aller Schaltsignale |
Werkstoff | Edelstahl 1.4404 (V4A), AISI 316L |
Anschlussgewinde | M8 Gewinde |
Anzugsdrehmoment | 8 Nm |
Art der Befestigung des Sensors |
Direktmontage: Schraubverbindung
Viele Möglichkeiten durch die Verwendung von Adaptern |
Drehmoment Hutmutter, max. | 0,4 Nm |
Einbauort | Nutzung im Außen- und Innenbereich |
Gewindeart | Außengewinde |
Montageart |
Schraubmontage
Direktmontage Klebebefestigung Montageplatte Magnet sonstige |
Montagegewinde | M8 |
Schlüsselweite | 24 mm |
Verplombung durch Kabelbinder möglich | Nein |
Art der Stromversorgung |
Gleich
extern |
Funk | Nein |
Frequenzbereich, max. | 1.000 Hz |
Frequenzbereich, min. | 10 Hz |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321075) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322811) |
Software | [IODD Files for VIB2x sensors](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324916) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ETIM 10.0 | EC004309 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-12 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 15.0 | 27-20-14-12 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E337701 |