特性
版本 | 端板, RS 100 橙色, 两侧端板, 宽度: 13.75 mm |
订货号 | 1386070000 |
类型 | AP 110 S LI OR |
GTIN (EAN) | 4050118186123 |
数量 | 20 PC |
深 | 58.8 mm |
深度 (英寸) | 2.315 inch |
108.3 mm | |
高度 (英寸) | 4.264 inch |
宽度 | 13.75 mm |
宽度 (英寸) | 0.541 inch |
净重 | 14 g |
材料 | PA 66/6 |
相比漏电起痕指数(CTI) | 600 ≤ CTI |
表面处理 | 未处理的 |
导轨 | TS 35 |
比色表 (相似) | RAL 2000 |
防护等级 | IP20 (安装后) |
颜色编码 | 橙色 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
样本 |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC002779 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
ROHS | 一致 |