4mm²
-
商品番号:2892790000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, 青色, 4 mm², 28 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
-
商品番号:3019240000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, 黒色, 4 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:3019260000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, 黒色, 4 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:3019280000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 3, レベル数: 2
-
商品番号:3018940000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, 青色, 4 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2892820000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 28 A, 500 V, 接続数: 3, レベル数: 2
-
商品番号:2892780000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 28 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:3018840000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2892810000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 28 A, 500 V, 接続数: 3, レベル数: 2
-
商品番号:2892800000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, 黒色, 4 mm², 28 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2892740000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 28 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2892770000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 28 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-