95 mm²
我们的 WPD 1XX 配电块可用于所有供电和配电应用场景。其简单的设计让用户能够更快了解,并能快速有效地实现节约空间的配电。
-
商品编号:2730320000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 95 mm², 232 A, 1000 V, 联接点数量: 5, 层数: 1
-
商品编号:2725450000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 95 mm², 270 A, 1000 V, 联接点数量: 11, 层数: 1
-
商品编号:2603790000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 95 mm², 232 A, 1000 V, 联接点数量: 5, 层数: 1
-
商品编号:2603800000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 95 mm², 232 A, 1000 V, 联接点数量: 5, 层数: 1
-
商品编号:2725350000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 红色, 95 mm², 270 A, 1000 V, 联接点数量: 11, 层数: 1
-
商品编号:2521730000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 95 mm², 270 A, 1000 V, 联接点数量: 11, 层数: 1
-
商品编号:1562220000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 95 mm², 270 A, 1000 V, 联接点数量: 11, 层数: 1
-
商品编号:2730310000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 红色, 95 mm², 232 A, 1000 V, 联接点数量: 5, 层数: 1
Added to Your Shopping Cart