压线框接线技术
我们广泛的 W-系列接线端子以及我们的主线束分线端子均经过优化设计,能够同时确保便利性和空间节省,确保电源馈电处安全方便的接线。
-
商品编号:1717740000包装单位:20 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿/黄, 35 mm², 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:1012600000包装单位:25 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿/黄, 35 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:1010500000包装单位:25 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿/黄, 35 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:1422430000包装单位:10 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿/黄, 50 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:1846040000包装单位:10 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿/黄, 50 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:1019700000包装单位:10 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿/黄, 120 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:1037300000包装单位:10 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿/黄, 95 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:1846030000包装单位:5 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿/黄, 95 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:9512200000包装单位:10 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿/黄, 70 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2874520000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 6, 层数: 1
-
商品编号:2502610000包装单位:5 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 棕色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:2502560000包装单位:9 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 棕色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2502950000包装单位:5 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:2502590000包装单位:5 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:2874550000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 绿色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 6, 层数: 1
-
商品编号:2502640000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 6, 层数: 1
-
商品编号:2502620000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 6, 层数: 1
-
商品编号:2502540000包装单位:9 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2502650000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 6, 层数: 1
-
商品编号:2502580000包装单位:5 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1