SAIL-VSA-M8G suppressor diode
Weidmüller can supply valve plugs as connecting lines with M8/M12 plugs and one end without connector. The status of the valve plug is shown by an LED. The valve plugs have a protective circuit. The Weidmüller range includes valve plugs of type A, B and C to DIN and industry standards. Protection class IP 67 is fulfilled when screwed in. The outlet direction is also a decisive factor, therefore Weidmüller offers different versions.
-
Tuotteen tunnus:1099760050VPE:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Connecteur droit - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), M8 = aucun, Longueur du câble: 0.5 m, PUR, noir
-
Tuotteen tunnus:1099760150VPE:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Connecteur droit - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), M8 = aucun, Longueur du câble: 1.5 m, PUR, noir
-
Tuotteen tunnus:1099760500VPE:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Connecteur droit - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), M8 = aucun, Longueur du câble: 5 m, PUR, noir
-
Tuotteen tunnus:1099761000VPE:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Connecteur droit - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), M8 = aucun, Longueur du câble: 10 m, PUR, noir
-
Tuotteen tunnus:1099760030VPE:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Connecteur droit - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), M8 = aucun, Longueur du câble: 0.3 m, PUR, noir
Added to Your Shopping Cart