ПВХ, черный (V)
Кабели датчика/исполнительного устройства используются для прокладки проводки для датчика и исполнительного устройства, а также для передачи данных или электропитания в различные устройства. Литой кабель обеспечивает скомпонованное и проверенное соединение вставного разъема с кабелем на условиях франко-завод. Кабели могут подвергаться самым разнообразным воздействиям, таким, как влажность, пыль, жара, холод, удары или вибрации.
Наши разработчики сосредоточили свое внимание именно на этом аспекте и создали множество различных кабелей M8 и M12 для приводов датчиков, поэтому Вы обязательно найдете решение, необходимое для Вашего оборудования.
Не нашли нужную информацию? Требуются разъяснения? Обратитесь к нам!
Наши разработчики сосредоточили свое внимание именно на этом аспекте и создали множество различных кабелей M8 и M12 для приводов датчиков, поэтому Вы обязательно найдете решение, необходимое для Вашего оборудования.
Не нашли нужную информацию? Требуются разъяснения? Обратитесь к нам!
-
№ продукта:1925380150Упаковочная единица:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 3, 1.5 m, pin, 90° - socket 90°, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PVC, Halogen: Yes
-
№ продукта:1925381000Упаковочная единица:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 3, 10 m, pin, 90° - socket 90°, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PVC, Halogen: Yes
-
№ продукта:1925380300Упаковочная единица:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 3, 3 m, pin, 90° - socket 90°, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PVC, Halogen: Yes
-
№ продукта:1925380500Упаковочная единица:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 3, 5 m, pin, 90° - socket 90°, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PVC, Halogen: Yes
Added to Your Shopping Cart