订单模板
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
直通型接线端子, 螺钉联接, 红色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 1
直通型接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 1000 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
单回路和多回路端子条, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 1
直通型接线端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 红紫色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 棕色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 白色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 1
直通型接线端子, 螺钉联接, 绿色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黄色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 1
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 红色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2