用于工业领域
在某些应用中,使用单独保险丝保护的直通型联接方式十分有效。保险丝端子由一个接线端子底座以及一根保险丝插入支架构成。保险丝具有从旋转保险丝杆和插拔式保险丝架,到能够以螺钉安装的外壳和扁平的汽车插拔保险丝等多种类型。
-
商品编号:1886590000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 6.3 A, 36 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1886560000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 6.3 A, 70 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1886550000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 6.3 A, 250 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1886580000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1886570000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 6.3 A, 150 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1880430000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:1880390000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 10 A, 250 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:1880420000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 10 A, 150 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:1880410000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 10 A, 36 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:1880440000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 10 A, 70 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
Added to Your Shopping Cart