2 层
-
商品编号:1068030000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 白色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1022380000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2732600000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1036400000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1068040000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黄色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067990000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067970000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067940000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067960000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 绿色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067950000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 棕色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021500000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1068010000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 红色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1022360000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2739610000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1022350000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黄色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2739600000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1255280000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021560000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1025700000包装单位:10 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041180000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0