带电子元件的模块化接线端子
-
商品编号:1023300000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8014670000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1022600000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023600000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 V, 24 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8023630000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 V, 24 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8006320000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 115 V, 115 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8025610000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8013140000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 230 V, 230 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023400000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023100000包装单位:50 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1303670000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 230 V, 230 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:2555650000包装单位:25 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:8023610000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 V, 24 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023500000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023200000包装单位:100 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8013840000包装单位:25 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 230 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1833690000包装单位:50 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 230 V, 230 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8010040000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 V, 24 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1964810000包装单位:25 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 0.5 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1961750000包装单位:25 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 0.5 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1