工業分野での使用
-
商品番号:1028200000販売単位:50 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 6.3 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1011060000販売単位:50 items
ヒューズ端子, ねじ接続, 橙色, 6 mm², 6.3 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1884630000販売単位:10 items
ヒューズ端子, ねじ接続, 青色, 6 mm², 6.3 A, 36 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1011000000販売単位:50 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 6.3 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1011010000販売単位:50 items
ヒューズ端子, ねじ接続, 黒色, 6 mm², 6.3 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1012200000販売単位:10 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 6.3 A, 70 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1011300000販売単位:10 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 6.3 A, 36 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1119870000販売単位:10 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 6.3 A, 250 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1012400000販売単位:10 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 6.3 A, 250 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1012100000販売単位:50 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 6.3 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1011080000販売単位:50 items
ヒューズ端子, ねじ接続, 青色, 6 mm², 6.3 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1012300000販売単位:10 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 6.3 A, 150 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1119830000販売単位:10 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 6.3 A, 70 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1119840000販売単位:10 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 6.3 A, 36 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1119850000販売単位:10 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 6.3 A, 150 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1119820000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 10 A, 150 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1014200000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 10 A, 70 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1014400000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 10 A, 250 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1014100000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 10 A, 36 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1119800000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 6 mm², 10 A, 36 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35