RS 外壳 - 附件
RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装,也支持墙壁安装,可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。
型材可按尺寸进行切割,因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件,可以使用额外的锁脚来提升稳定性,从而提升安装的安全性。
另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。
型材可按尺寸进行切割,因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件,可以使用额外的锁脚来提升稳定性,从而提升安装的安全性。
另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。
-
商品编号:1324460000包装单位:20 PC
固定夹脚, RS 80, RS 90, RS 100 橙色, 用于 RS80/90/100 的固定夹脚, 宽度: 17.5 mm
-
商品编号:1057530000包装单位:20 PC
固定夹脚, RS 80, RS 90, RS 100 黑色, 用于 RS80/90/100 的固定夹脚, 宽度: 17.5 mm
-
商品编号:1773400000包装单位:20 PC
固定夹脚, RS 80, RS 90, RS 100 卵石灰, 用于 RS80/90/100 的固定夹脚, 宽度: 17.5 mm
-
-
商品编号:4019420000包装单位:100 PC
安装螺钉(端子), 0.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 16.9 mm, 高度: 7 mm
Added to Your Shopping Cart