订单模板
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑/黄, 35 mm², 125 A, 500 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑/黄, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑/黄, 70 mm², 192 A, 1000 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑/黄, 120 mm², 269 A, 1000 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑/黄, 16 mm², 76 A, 690 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑/黄, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑/黄, 16 mm², 76 A, 1000 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑/黄, 35 mm², 125 A, 1000 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑/黄, 4 mm², 32 A, 800 V, 联接点数量: 2