90°, USB type A/B, THT
USB come interfaccia dati affidabile per il vostro dispositivo nell’impiego industriale. Per via dei molteplici vantaggi, le prese USB sono sempre più utilizzate nel settore elettrico.
L'ampio assortimento di componenti USB A, B, C e Micro consente un design dei dispositivi a prova di futuro con velocità fino a 10 Gbit/s Le nostre prese USB PCB supportano gli standard robusti USB 2.0, 3.0 e 3.1 per un trasferimento dati rapido e facile.
I connettori individuali soddisfano i requisiti per la lunga durata e forniscono una connettività affidabile.
• Fino a 10.000 cicli d'innesto
• Processi di saldatura THT, THR o SMD
• Disponibile nel tipo di design a 180° (verticale/eretto) o 90° (orizzontale/disteso)
• Versione con imballaggio in vassoio (TY) o su rotolo (Tape-on-Reel, RL)
• Lato dorato rinforzato per una migliore protezione dalla corrosione
• Le prese USB 3.1 supportano una velocità dati di 10 Gbit/s per un trasferimento rapido dei dati
• Le prese USB C consentono l'inserimento senza errori grazie a un design simmetrico
• Robusta operazione plug & play: collegare e disconnettere senza spegnere o riavviare il sistema
L'ampio assortimento di componenti USB A, B, C e Micro consente un design dei dispositivi a prova di futuro con velocità fino a 10 Gbit/s Le nostre prese USB PCB supportano gli standard robusti USB 2.0, 3.0 e 3.1 per un trasferimento dati rapido e facile.
I connettori individuali soddisfano i requisiti per la lunga durata e forniscono una connettività affidabile.
• Fino a 10.000 cicli d'innesto
• Processi di saldatura THT, THR o SMD
• Disponibile nel tipo di design a 180° (verticale/eretto) o 90° (orizzontale/disteso)
• Versione con imballaggio in vassoio (TY) o su rotolo (Tape-on-Reel, RL)
• Lato dorato rinforzato per una migliore protezione dalla corrosione
• Le prese USB 3.1 supportano una velocità dati di 10 Gbit/s per un trasferimento rapido dei dati
• Le prese USB C consentono l'inserimento senza errori grazie a un design simmetrico
• Robusta operazione plug & play: collegare e disconnettere senza spegnere o riavviare il sistema
-
N. articolo:2563710000Confezione:100 Pezzo
OMNIMATE Data - Jack USB, Connettore per circuito stampato, Tipo A, 480 Mbps, Collegamento a saldare THT, 90°, Cicli di inserimento: ≥ 1500, Passo in mm (P): 2.00, Numero di poli: 4, PBT, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Vassoio (montaggio manuale)
Added to Your Shopping Cart