模块化接地型接线端子
-
商品编号:3093250000包装单位:50 PC
多层保护导体接线端子, SNAP IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 6, 层数: 2, V-0, Wemid
-
商品编号:2674570000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 3, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2674560000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2674580000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2874900000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 4 mm², 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2874890000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 4 mm², 1000 V, 联接点数量: 3, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2874880000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 4 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:3037430000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 6 mm², 1000 V, 联接点数量: 3, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:3037400000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 6 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:3037460000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 6 mm², 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2935630000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 6 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:3037520000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 10 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:3037550000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 10 mm², 1000 V, 联接点数量: 3, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:3037580000包装单位:50 PC
接地型端子, SNAP IN, 绿/黄, 16 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2902460000包装单位:50 PC
多层保护导体接线端子, SNAP IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:3093160000包装单位:50 PC
多层保护导体接线端子, SNAP IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 8, 层数: 2, V-0, Wemid
-
商品编号:2902590000包装单位:50 PC
多层模块化端子, SNAP IN, 绿/黄, 2.5 mm², 联接点数量: 6, 层数: 3, TS 35, V-0