SV-SMT 7.62HP 270SF RL
OMNIMATEPower BV/SV 7.62HP28 kVA パフォーマンスクラス
個別調整ソリューションは高性能対応
高負荷ベアリング容量のためにより多くの電力を確保:
OmnimitePower BV/SV 7.62HP は、パワーコネクタシステムのミドルクラスです。クランプ容量が大きく、過負荷抵抗が高く、さまざまなバリアントやアクセサリを用意した、HP シリーズの高性能モデルです。HP は高性能(ハイパフォーマンス)を意味します。この性能は、最大 50C の定格電流をカバーします。遅延なしで、UL に準拠した 600 V の無制限承認、およびアプリケーション指令 IEC 61800-5-1 に準拠した 400 V-TN システム (+ 3.0mm) の接触安全性が追加されています。
個別調整ソリューションは高性能対応
高負荷ベアリング容量のためにより多くの電力を確保:
OmnimitePower BV/SV 7.62HP は、パワーコネクタシステムのミドルクラスです。クランプ容量が大きく、過負荷抵抗が高く、さまざまなバリアントやアクセサリを用意した、HP シリーズの高性能モデルです。HP は高性能(ハイパフォーマンス)を意味します。この性能は、最大 50C の定格電流をカバーします。遅延なしで、UL に準拠した 600 V の無制限承認、およびアプリケーション指令 IEC 61800-5-1 に準拠した 400 V-TN システム (+ 3.0mm) の接触安全性が追加されています。
-
Tuotteen tunnus:2546050000VPE:95 PC
PCB plug-in connector, male header, Screw flange, THT/THR solder connection, 7.62 mm, Number of poles: 5, 270°, Solder pin length (l): 2.6 mm, tinned, black, Tape
-
Tuotteen tunnus:2546040000VPE:95 PC
PCB plug-in connector, male header, Screw flange, THT/THR solder connection, 7.62 mm, Number of poles: 4, 270°, Solder pin length (l): 2.6 mm, tinned, black, Tape
-
Tuotteen tunnus:2546030000VPE:110 PC
PCB plug-in connector, male header, Screw flange, THT/THR solder connection, 7.62 mm, Number of poles: 3, 270°, Solder pin length (l): 2.6 mm, tinned, black, Tape
-
Tuotteen tunnus:2546020000VPE:110 PC
PCB plug-in connector, male header, Screw flange, THT/THR solder connection, 7.62 mm, Number of poles: 2, 270°, Solder pin length (l): 2.6 mm, tinned, black, Tape
Added to Your Shopping Cart