機能安全
労働安全が重要なテーマになっています。それにより、安全システムに対する需要が高まっています。同時に、このようなシステムに対する需要も高まっています。プラント、ユーザー、商品、環境に対して最適な保護を提供するためには、あらゆる種類の危険や事故を回避する必要があります。これは、ますます厳しくなる国際基準と指令からも明らかです。ワイドミュラーの製品範囲で安全関連の信号を処理するために、特別に開発された安全リレーを用意しています。EN 61508 に準拠して SIL3 までの安全度水準を達成できるので、プロセス業界で柔軟に使用できます。
- 
		商品番号:2706430000販売単位:5 itemsTERMSERIES, 正極性接点付きリレーモジュール , 接点数: 2, CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) AgNi, 定格制御電圧: 24 V UC ±10 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2706290000販売単位:5 itemsTERMSERIES, 正極性接点付きリレーモジュール , 接点数: 2, CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) AgNi, 定格制御電圧: 24 V UC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2723360000販売単位:20 itemsTERMSERIES, 正極性接点付きリレー, 接点数: 2, CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) AgNi, 定格制御電圧: 24 V DC, 持続電流: 6 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2759080000販売単位:1 itemsSAFESERIES, 正極性接点付きリレーモジュール 2つのNC接点と2つのNO接点が強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2759070000販売単位:1 itemsSAFESERIES, 正極性接点付きリレーモジュール 1つのNC接点と3つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2759100000販売単位:1 itemsSAFESERIES, 正極性接点付きリレーモジュール 3つのNC接点と3つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2759090000販売単位:1 itemsSAFESERIES, 正極性接点付きリレーモジュール 2つのNC接点と4つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2860020000販売単位:1 itemsSAFESERIES, 正極性接点付きリレーモジュール 1つのNC接点と5つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2759040000販売単位:5 itemsSAFESERIES, 正極性接点付きリレー 2つのNC接点と2つのNO接点が強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2759030000販売単位:5 itemsSAFESERIES, 正極性接点付きリレー 1つのNC接点と3つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2759060000販売単位:5 itemsSAFESERIES, 正極性接点付きリレー 3つのNC接点と3つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2759050000販売単位:5 itemsSAFESERIES, 正極性接点付きリレー 2つのNC接点と4つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:2860030000販売単位:5 itemsSAFESERIES, 正極性接点付きリレー 1つのNC接点と5つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:1218410000販売単位:10 itemsRIDERSERIES FG, 正極性接点付きリレーモジュール , 接点数: 2, CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) AgCuNi, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:1218390000販売単位:10 itemsRIDERSERIES FG, 正極性接点付きリレーモジュール , 接点数: 2, CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) AgCuNi, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, 耐張クランプ接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:1218380000販売単位:12 itemsRIDERSERIES FG, 正極性接点付きリレー, 接点数: 2, CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) AgCuNi, 定格制御電圧: 24 V DC, 持続電流: 6 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: いいえ 
- 
		商品番号:8713720000販売単位:10 itemsRIDERSERIES FG, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 6…24 V DC, プラグイン接続 
- 
		
- 
		
-