1중
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
항목 번호:2898790000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, PUSH IN, 검정, 4 mm², 6.3 A, 36 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:2898800000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, PUSH IN, 검정, 4 mm², 6.3 A, 70 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:2898810000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, PUSH IN, 검정, 4 mm², 6.3 A, 150 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:2898820000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, PUSH IN, 검정, 4 mm², 6.3 A, 250 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:2898780000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, PUSH IN, 검정, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
Added to Your Shopping Cart