70 mm²
楼宇安装布线
针对楼宇安装,我们提供一套完整的系统, 其核心为 10×3 铜导轨,还包括完美协调一致的各类组件: 安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件,例如汇流排和 汇流排支架。
针对楼宇安装,我们提供一套完整的系统, 其核心为 10×3 铜导轨,还包括完美协调一致的各类组件: 安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件,例如汇流排和 汇流排支架。
-
商品编号:2603830000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 绿色, 70 mm², 200 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
-
商品编号:2814520000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 棕色, 70 mm², 200 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
-
商品编号:2603810000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 70 mm², 200 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
-
商品编号:2814510000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 70 mm², 200 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
-
商品编号:2603820000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 70 mm², 200 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
Added to Your Shopping Cart