降压电桥
减少横向联接器之后,就可以轻松、快速连接不同额定截面的接线端子。
-
商品编号:1073400000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1063900000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1064000000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1056600000包装单位:100 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
-
商品编号:1072500000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1859600000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
-
商品编号:1073100000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1859620000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 7.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
Added to Your Shopping Cart