楼宇安装布线
-
商品编号:2938390000包装单位:1 PC
工具盒(内含工具), 黑色, 宽度: 365 mm, 高度: 135 mm, 深: 445 mm
-
商品编号:2941370000包装单位:1 PC
工具盒(空), 宽度: 365 mm, 高度: 135 mm, 深: 445 mm
-
商品编号:8000122097包装单位:1 PC
多层模块化端子, PUSH IN, 其他, 16 mm², 联接点数量: 65, 层数: 3, TS 35, V-0
-
商品编号:8000122098包装单位:1 PC
多层模块化端子, PUSH IN, 其他, 16 mm², 联接点数量: 65, 层数: 3, TS 35, V-0
-
商品编号:8000122099包装单位:1 PC
多层模块化端子, PUSH IN, 其他, 16 mm², 联接点数量: 100, 层数: 3, TS 35, V-0
-
商品编号:8000122101包装单位:1 PC
多层模块化端子, PUSH IN, 其他, 16 mm², 联接点数量: 100, 层数: 3, TS 35, V-0
-
商品编号:8000122103包装单位:1 PC
多层模块化端子, PUSH IN, 其他, 16 mm², 联接点数量: 98, 层数: 3, TS 35, V-0
-
商品编号:8000122104包装单位:1 PC
多层模块化端子, PUSH IN, 其他, 16 mm², 联接点数量: 98, 层数: 3, TS 35, V-0
-
-
商品编号:8000122106包装单位:1 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 其他, 25 mm², 联接点数量: 26, 层数: 1, TS 35, V-0
-
-
商品编号:8000122108包装单位:1 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 其他, 25 mm², 联接点数量: 26, 层数: 1, TS 35, V-0
-
-
商品编号:8000122110包装单位:1 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 其他, 25 mm², 联接点数量: 20, 层数: 1, TS 35, V-0
-
-
-
商品编号:2652210000包装单位:50 PC
多层模块化端子, PUSH IN, 白色, 1.5 mm², 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0
-
商品编号:2652200000包装单位:50 PC
多层模块化端子, PUSH IN, 白色, 1.5 mm², 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0
-
商品编号:2668660000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668670000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1