订单模板
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
直通型接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黄色, 黑色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
单回路和多回路端子条, 螺钉联接, 米色/黄色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
直通型接线端子, 螺钉联接, 白色, 4 mm², 32 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 32 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 32 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 32 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 米色, 4 mm², 32 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑色, 6 mm², 41 A, 1000 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 6 mm², 41 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑色, 10 mm², 57 A, 1000 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 10 mm², 57 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 白色, 10 mm², 57 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 米色, 10 mm², 57 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 16 mm², 76 A, 1000 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 35 mm², 125 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 35 mm², 125 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑色, 35 mm², 125 A, 1000 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 中黄, 50 mm², 150 A, 1000 V, 联接点数量: 1