熔断器型接线端子
-
商品编号:9528110000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 5, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:9503350000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 32, TS 35
-
商品编号:8215900000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:9503310000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:7760059006包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:0502120000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 16 mm², 63 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0502100000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 16 mm², 63 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0667520000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:9509620000包装单位:20 PC
SAK系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面: 10 mm², 螺钉联接, Wemid, 深褐, 直接安装
-
商品编号:0225820000包装单位:10 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501620000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501600000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0667420000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:9509600000包装单位:20 PC
SAK系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面: 10 mm², 螺钉联接, Wemid, 深褐, 直接安装
-
商品编号:0501520000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501500000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0328920000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501800000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 10 mm², 16 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0178220000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 16 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501820000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 16 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35