10 mm²
-
商品编号:0667520000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:9509620000包装单位:20 PC
SAK系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面: 10 mm², 螺钉联接, Wemid, 深褐, 直接安装
-
商品编号:0225820000包装单位:10 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501620000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501600000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:9509600000包装单位:20 PC
SAK系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面: 10 mm², 螺钉联接, Wemid, 深褐, 直接安装
-
商品编号:0667420000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501520000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501500000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0328920000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501800000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 10 mm², 16 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0178220000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 16 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501820000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 16 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35