Tapas finales
-
N.º de artículo:1649540000Unidad de embalaje:50 Pieza
Serie Z, Tapa final, Separador
-
N.º de artículo:1649550000Unidad de embalaje:50 Pieza
Serie Z, Tapa final, Separador
-
N.º de artículo:1674650000Unidad de embalaje:50 Pieza
Serie Z, Tapa final, Separador
-
N.º de artículo:1783550000Unidad de embalaje:20 Pieza
Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 65.65 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí
-
N.º de artículo:1783810000Unidad de embalaje:20 Pieza
Separador (borne), Beige oscuro, Altura: 17.26 mm, Anchura: 1.2 mm, V-0, Wemid
-
N.º de artículo:1783800000Unidad de embalaje:20 Pieza
Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 47.51 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí
-
N.º de artículo:1784220000Unidad de embalaje:20 Pieza
Separador (borne), Beige oscuro, Altura: 28.77 mm, Anchura: 1.2 mm, V-0, Wemid
-
N.º de artículo:1317680000Unidad de embalaje:20 Pieza
Tapa final para bornes, azul, Altura: 82.16 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable:
-
N.º de artículo:1784210000Unidad de embalaje:20 Pieza
Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 82.16 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí
-
N.º de artículo:1784150000Unidad de embalaje:20 Pieza
Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 82.79 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí
-
N.º de artículo:1784160000Unidad de embalaje:20 Pieza
Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 71.35 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí
-
-
-