压线框接线技术
楼宇安装布线
针对楼宇安装,我们提供一套完整的系统, 其核心为 10×3 铜导轨,还包括完美协调一致的各类组件: 安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件,例如汇流排和 汇流排支架。
针对楼宇安装,我们提供一套完整的系统, 其核心为 10×3 铜导轨,还包括完美协调一致的各类组件: 安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件,例如汇流排和 汇流排支架。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
商品编号:1031100000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:1031200000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:1030700000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:1030600000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:1030200000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:1029800000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:1030300000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:1029900000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:1561820000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 棕色, 70 mm², 300 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:1561790000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 绿色, 70 mm², 300 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:1561830000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 70 mm², 300 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
Added to Your Shopping Cart