直插式技术
针对楼宇安装,我们提供一套完整的系统, 其核心为 10×3 铜导轨,还包括完美协调一致的各类组件: 安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件,例如汇流排和 汇流排支架。
-
商品编号:2652210000包装单位:50 PC
多层模块化端子, PUSH IN, 白色, 1.5 mm², 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0
-
商品编号:2652200000包装单位:50 PC
多层模块化端子, PUSH IN, 白色, 1.5 mm², 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0
-
商品编号:2668670000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668660000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668680000包装单位:50 PC
接地型端子, PUSH IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2668690000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668710000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 蓝色, 6 mm², 41 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668700000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 6 mm², 41 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668720000包装单位:50 PC
接地型端子, PUSH IN, 绿/黄, 6 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2668730000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 蓝色, 6 mm², 41 A, 250 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668750000包装单位:20 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 蓝色, 16 mm², 76 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2669140000包装单位:20 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 蓝色, 16 mm², 76 A, 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668770000包装单位:20 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 蓝色, 16 mm², 76 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668740000包装单位:20 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 16 mm², 76 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668760000包装单位:20 PC
接地型端子, PUSH IN, 绿/黄, 16 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2668930000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:2668920000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2668940000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:2668900000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:2668910000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2