Szablon zamówienia

text.skipToContent text.skipToNavigation
Website
Polski
Prośba o login Zaloguj
Polski
Prośba o login Zaloguj
Website
  • Katalog produktów
    • Wróć
    • Technika łączeniowa
      • Wróć
      • Złączki szeregowe
      • Złącza
      • Zaciski i złącza PCB
      • Systemy i komponenty obudów
      • System wpustów kablowych i komponenty
      • Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
      • Interfejsy PLC i systemy migracyjne
      • Interfejsy serwisowe
      • Rozdzielacze
    • Elektronika
      • Wróć
      • Moduły przekaźnikowe i przekaźniki półprzewodnikowe
      • Wzmacniacz izolujący i przetwornik pomiarowy
      • Zasilacze
      • Obudowy elektroniki
      • Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
      • Fotowoltaika
      • Rozdzielacze magistrali Fieldbus
    • Automatyzacja i oprogramowanie
      • Wróć
      • Sterowniki
      • Systemy I/O
      • Przemysłowa sieć Ethernet
      • Panele dotykowe
      • Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
      • Pomiar energii / inteligentny pomiar
      • Przemysłowa sztuczna inteligencja
      • easyConnect
      • PROCON-Connect
    • Miejsce pracy i akcesoria
      • Wróć
      • Narzędzia
      • Automaty
      • Oprogramowanie
      • Oznaczniki
      • Drukarki przemysłowe
      • Oświetlenie przemysłowe
      • Cabinet Infrastructure
    • Montaż
      • Wróć
      • Obudowy specjalne i zmontowane
Wszystkie kategorie Technika łączeniowa Elektronika Automatyzacja i oprogramowanie Miejsce pracy i akcesoria Montaż

Popularne kategorie

  • Złączki szeregowe przelotowe i PE
  • Bloki złączek bezpieczników i komponentów
  • Bloki odczepów probierczych
  • Moduły przekaźnikowe i przekaźniki półprzewodnikowe
  • Złącza przemysłowe
  • Zasilacze
  • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal

Interesujące odnośniki

  • Złączki wtykowe
  • Systemy I/O
  • Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
  • Przemysłowa sieć Ethernet
  • Nowe narzędzia
  • Weidmüller Configurator
  • Selektory produktów Weidmüller

Rozwiązania

  • Kolejnictwo
  • Fotowoltaika
  • Zdecentralizowana automatyka
  • Inteligentne liczniki
  • Ethernet jednoparowy
  • Energetyka wodorowa
  • Rozwiązania dla miejsca pracy
  • Technika łączeniowa

    • Złączki szeregowe
      • Złączki szeregowe przelotowe i PE
      • Bloki złączek bezpieczników i komponentów
      • Bloki odczepów probierczych
      • Złączki wtykowe
      • Bloki mini złączek
      • Doprowadzenie zasilania
      • Dystrybucja zasilania
      • Dystrybucja napięcia
      • Okablowanie sygnałowe
      • Rozdział sygnału na obiekcie
      • Okablowanie przekładnika
      • Ekranowanie i uziemienie
      • Okablowanie instalacji budynkowych
      • Bloki zacisków do dużych prądów / wysokich napięć
      • Akcesoria
    • Złącza
      • Złącza przemysłowe
      • Złącza Industrial Ethernet
      • Złącza okrągłe
      • Zasilanie
      • Zaworowe złącze wtykowe
      • Signal Converter
      • Łączniki magistrali
    • Zaciski i złącza PCB
      • OMNIMATE 4.0
      • Złącza do płytek drukowanych OMNIMATE Data
      • zaciski płytek drukowanych - OMNIMATE Power
      • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
      • zaciski płyt drukowanych - OMNIMATE Power
      • Złącza PCB - OMNIMATE Power
      • zaciski przepustowe do urządzeń - OMNIMATE Power
      • Złącza okrągłe PCB - IP67
      • Zestaw próbek - OMNIMATE
    • Systemy i komponenty obudów
      • Obudowy stalowe
      • Obudowy aluminiowe
      • Obudowy z tworzywa sztucznego
      • Obudowa FieldPower® IP 54...IP 65
    • System wpustów kablowych i komponenty
      • Dławnice kablowe
      • System wpustów kablowych - Cabtite
    • Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
      • Złącza RJ45 i okrągłe, zestaw przewodów i kabli krosowych
      • Kabel Patch RJ12
      • Zestawy przewodów jednoparowych Ethernet
      • Rozwiązania światłowodowe
      • Przewody konfekcjonowane
      • Wtyk zaworowy ze zintegrowaną uszczelką
      • Zestawy przewodów zasilających PushPull
      • USB
      • Kabel "surowy"
    • Interfejsy PLC i systemy migracyjne
      • Rozwiązania do PLC
      • Rozwiązania dla Honeywell C300
      • Rozwiązania dla Yokogawa
      • Interfejsy do zastosowań ogólnych
      • Interfejsy z izolacją do ogólnych zastosowań
      • Fabrycznie zmontowane kable do ogólnych zastosowań
      • Migracja między sterownikami programowalnymi
      • Ramki łączeniowe do płytek drukowanych PCB
      • Rozwiązania do inteligentnych pomiarów
    • Interfejsy serwisowe
      • Interfejs serwisowy FrontCom® Vario IP 65
      • Interfejs serwisowy IP65 FrontCom® Micro
    • Rozdzielacze
      • Rozdzielacze sygnału
      • Rozdzielacze zasilania
      • Skrzynki rozdzielcze Ex ia IIC T6 Gb
      • FieldPower® Magistrala zasilająca rozdzielcza
      • Okablowanie szybu windy
  • Elektronika

    • Moduły przekaźnikowe i przekaźniki półprzewodnikowe
      • Zakres uniwersalny
      • Zakres zastosowań
    • Wzmacniacz izolujący i przetwornik pomiarowy
      • ACT20C – Przetwornik pomiarowy kompatybilny z siecią
      • ACT20X – Konwerter sygnału w wykonaniu iskrobezpiecznym
      • ACT20P – Konwerter sygnału i nadzór procesu
      • ACT20M – Konwerter sygnału zapewniający oszczędność miejsca
      • MCZ – Konwerter sygnału w formacie złączki szeregowej
      • Kompaktowe izolatory sygnałów, PicoPak
      • ACT20D – Wyświetlacze do nadzoru procesu
      • Akcesoria
    • Zasilacze
      • Zasilacze impulsowe
      • Elektroniczne monitorowanie obciążenia
      • Moduły komunikacyjne
      • Zasilacz awaryjny bezprzerwowy
      • Przetwornik DC/DC
      • Moduły diodowe i nadmiarowe
      • Zdecentralizowane zasilacze impulsowe IP65
      • Akcesoria:
    • Obudowy elektroniki
      • Modułowe obudowy elektroniki
      • Obudowy profilowe
      • Małe obudowy
      • Obudowa Raspberry Pi
    • Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
      • SPD dla systemów energetycznych
      • SPD dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (I&C)
      • SPD dla interfejsów danych
      • Akcesoria
    • Fotowoltaika
      • Rozdzielnice DC do instalacji w budynkach mieszkalnych i handlowych
      • Skrzynki przyłączeniowe do instalacji o dużej mocy DC
      • Rozdzielnica AC, wyłącznik AC, ochrona przeciwprzepięciowa SPD AC
      • Skrzynki komunikacyjne i odporne na warunki atmosferyczne AC
      • Złącza
      • Akcesoria i elementy
    • Rozdzielacze magistrali Fieldbus
      • Profibus DP
      • Profibus PA / Foundation Fieldbus
      • Profibus PA Ex do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem
      • Mosiężne zaślepki
  • Automatyzacja i oprogramowanie

    • Sterowniki
      • u-control WL2000
      • IoT-Gateways
      • u-control M3000/M4000
      • Moduł logiki
      • Akcesoria:
      • u-control Starterkits
    • Systemy I/O
      • I/O System IP20 - u-remote
      • I/O System IP67 - u-remote
    • Przemysłowa sieć Ethernet
      • Switche niezarządzalne
      • Switche zarządzalne
      • Industrial Security Router
      • Usługa dostępu zdalnego u-link
      • Konwertery mediów oraz bramy protokołów
      • WLAN Access Point/Bridge/Client
      • Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
      • Nadajnik-odbiornik SFP
      • Akcesoria
    • Panele dotykowe
      • Seria Economy
      • Seria Advanced
    • Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
      • PROCON-WEB
      • ResMa® – oprogramowanie do zarządzania energią
      • u-OS
    • Pomiar energii / inteligentny pomiar
      • Energy Meter
      • Analizator jakości energii
      • Energy / Data Logger
      • Przekładnik prądowy
      • Akcesoria:
      • Smart Metering Elektronik
    • Przemysłowa sztuczna inteligencja
      • ModelBuilder
      • edgeML
    • easyConnect
    • PROCON-Connect
      • PROCON-Connect dla urządzeń innych producentów
      • PROCON-Connect dla systemu u-OS
      • PROCON-Connect Driver-Packages
  • Miejsce pracy i akcesoria

    • Narzędzia
      • Cięcie
      • Usuwanie izolacji
      • Praski
      • Szczypce
      • Testowanie
      • Wkrętaki
      • Zestawy
      • Zaciski i końcówki kablowe
      • Końcówki tulejkowe
      • Pozostałe narzędzia
      • Promocja
    • Automaty
      • Automaty docinające
      • automaty do zdejmowania izolacji
      • automaty do zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek
      • Urządzenia do zaciskania końcówek
      • Automat montażowy do listew
      • Wire Processing Center
    • Oprogramowanie
      • M-Print® PRO
    • Oznaczniki
      • Oznaczniki złączek
      • Oznaczniki kabli i przewodów
      • Oznaczniki urządzeń
      • Oznaczniki specjalne
    • Drukarki przemysłowe
      • Klippon® Automated RailLaser
      • Systemy drukowania Inkjet
      • Drukarka termiczna
      • Labeling Processing Center
      • Ploter
    • Oświetlenie przemysłowe
      • Prąd stały (DC)
      • Oświetlenie szafy sterującej
      • Inteligentne oświetlenie
      • Oświetlenie maszyny
      • Oświetlenie robocze
    • Cabinet Infrastructure
      • Opaski kablowe
      • Szyny DIN
  • Montaż

    • Obudowy specjalne i zmontowane
      • Monitoring warunków
      • Obudowy konfekcjonowane dla aplikacji Ex
      • Rozdzielnice przeciwpożarowe
      • Klippon® dla kolejnictwa

Szablon zamówienia "{{name}}" został pomyślnie utworzony i aktywowany.

Inteligentne liczniki

Dzięki inteligentnym systemom pomiarowym, a więc licznikowi i bramce, sieci elektryczne mogą być optymalnie wykorzystywane oraz można obniżyć koszty energii. Dzięki dodatkowym skrzynkom sterowniczym można włączać lub wyłączać generatory lub konsumentów, zgodnie z zapotrzebowaniem. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Kolorowe łączniki w technologii PUSH IN, wstępnie zmontowane przewody zasilające i kable patch z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

  1. Wyszukiwano: "Inteligentne liczniki".

  2. Znaleziono produktów: 106

  • 14A-SET-KLEMMBLOECKE+KABEL-TMZ

    14A-SET-KLEMMBLOECKE+KABEL-TMZ

    • Technika łączeniowa
    • Złączki szeregowe
    • Okablowanie instalacji budynkowych
    • §14a Blok przekaźnikowy i złączka szeregowa
    Nr. produktu:
    8000164354
    Jedn. opak.:
    1 szt.

    PUSH IN, 2.5 mm², 400 V, 16 A, Ciemnobeżowy

    Specyfikacja Probieranie
  • 14A9EEGAARKLEMMBLOCKEWE

    14A9EEGAARKLEMMBLOCKEWE

    • Technika łączeniowa
    • Złączki szeregowe
    • Okablowanie instalacji budynkowych
    • §14a Blok przekaźnikowy i złączka szeregowa
    Nr. produktu:
    8000164226
    Jedn. opak.:
    1 szt.

    PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, Ciemnobeżowy

    Specyfikacja Probieranie
  • IE-TO-RJ45-C

    IE-TO-RJ45-C

    • Technika łączeniowa
    • Złącza
    • Złącza Industrial Ethernet
    • Wyjścia na szyny DIN
    • Wyjście szyny nośnej RJ45
    • Sprzęgło
    Nr. produktu:
    8946920000
    Jedn. opak.:
    1 szt.

    Szyny nośne Outlet, RJ45, Sprzęgło, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

    Specyfikacja Probieranie
  • IE-TO-RJ45-C-LP

    IE-TO-RJ45-C-LP

    • Technika łączeniowa
    • Złącza
    • Złącza Industrial Ethernet
    • Wyjścia na szyny DIN
    • Wyjście szyny nośnej RJ45
    • Sprzęgło
    Nr. produktu:
    2812440000
    Jedn. opak.:
    10 szt.

    Szyny nośne Outlet, RJ45, Sprzęgło, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

    Specyfikacja Probieranie
  • IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

    IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

    • Technika łączeniowa
    • Złącza
    • Złącza Industrial Ethernet
    • Wyjścia na szyny DIN
    • Wyjście szyny nośnej RJ45
    • Sprzęgło
    Nr. produktu:
    2819260000
    Jedn. opak.:
    10 szt.

    Szyny nośne Outlet, RJ45, IP20, Cat. 5

    Specyfikacja Probieranie
  • LSF-SMT 5.08/03/180 1.5SN BK TU SO

    LSF-SMT 5.08/03/180 1.5SN BK TU SO

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • zaciski płytek drukowanych - OMNIMATE Power
    • złącze sprężynowe PUSH IN
    • LSF-SMT 5,00 / 5,08 – 1,5 mm² (AWG 16) – raster 5,00 / 5,08 mm – przyłącze do lutowania rozpływowego THR
    • LSF-SMT 5.08/180
    Nr. produktu:
    2766130000
    Jedn. opak.:
    38 szt.

    Zacisk płytki drukowanej, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tube

    Specyfikacja Probieranie
  • LSF-SMT 5.08/03/180 1.5SN BK TU SO

    LSF-SMT 5.08/03/180 1.5SN BK TU SO

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • zaciski płytek drukowanych - OMNIMATE Power
    • złącze sprężynowe PUSH IN
    • LSF-SMT 5,00 / 5,08 – 1,5 mm² (AWG 16) – raster 5,00 / 5,08 mm – przyłącze do lutowania rozpływowego THR
    • LSF-SMT 5.08/180
    Nr. produktu:
    2766140000
    Jedn. opak.:
    38 szt.

    Zacisk płytki drukowanej, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tube

    Specyfikacja Probieranie
  • SLF 5.08/03/180 SN OR BX SO

    SLF 5.08/03/180 SN OR BX SO

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • raster 5,08 mm (0.200 inch) - seria BL/SL 5.08
    • Wtyk męski, złącze sprężynowe PUSH IN
    • SLF 5.08
    • SLF 5.08/180 SN
    Nr. produktu:
    2827840000
    Jedn. opak.:
    120 szt.

    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia

    Specyfikacja Probieranie
  • BLF 5.08HC/03/180 SN OR BX SO

    BLF 5.08HC/03/180 SN OR BX SO

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • raster 5,08 mm (0.200 inch) - seria BL/SL 5.08
    • Wtyk żeński ze złączem PUSH IN
    • BLF 5.08HC/180
    • BLF 5.08HC/180 SN
    Nr. produktu:
    2766920000
    Jedn. opak.:
    120 szt.

    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia

    Specyfikacja Probieranie
  • BLF 5.08HC/03/90 SN OR BX SO

    BLF 5.08HC/03/90 SN OR BX SO

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • raster 5,08 mm (0.200 inch) - seria BL/SL 5.08
    • Wtyk żeński ze złączem PUSH IN
    • BLF 5.08HC/90/270
    • BLF 5.08HC/90 SN
    Nr. produktu:
    2764380000
    Jedn. opak.:
    120 szt.

    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, PUSH IN z aktuatorem, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia

    Specyfikacja Probieranie
  • BLF 5.08HC/03/90 SN OR BX SO

    BLF 5.08HC/03/90 SN OR BX SO

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • raster 5,08 mm (0.200 inch) - seria BL/SL 5.08
    • Wtyk żeński ze złączem PUSH IN
    • BLF 5.08HC/90/270
    • BLF 5.08HC/90 SN
    Nr. produktu:
    2766910000
    Jedn. opak.:
    120 szt.

    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia

    Specyfikacja Probieranie
  • BLDF 5.08/03/180 SN OR BX SO

    BLDF 5.08/03/180 SN OR BX SO

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • raster 5,08 mm (0.200 inch) - seria BL/SL 5.08
    • Wtyk żeński ze złączem PUSH IN
    • BLDF 5.08/180
    • BLDF 5.08/180 SN
    Nr. produktu:
    2759190000
    Jedn. opak.:
    80 szt.

    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia

    Specyfikacja Probieranie
  • BLC 5.08/03/180R OR BX

    BLC 5.08/03/180R OR BX

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • raster 5,08 mm (0.200 inch) - seria BL/SL 5.08
    • wtyk żeński złącze zaciskane
    • BLC 5.08
    • BLC 5.08R
    Nr. produktu:
    1610500000
    Jedn. opak.:
    100 szt.

    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia

    Specyfikacja Probieranie
  • BLL 5.08/03/90 3.2 SN OR BX TB

    BLL 5.08/03/90 3.2 SN OR BX TB

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • raster 5,08 mm (0.200 inch) - seria BL/SL 5.08
    • Złącze żeńskie; podłączenie lutowane
    • BLL 5.08
    • BLL 5.08/90
    Nr. produktu:
    1368250000
    Jedn. opak.:
    120 szt.

    Złącze wtykowe do druku, listwa z gniazdami, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia

    Specyfikacja Probieranie
  • BLL 5.08/03/180 3.2SN OR BX TB

    BLL 5.08/03/180 3.2SN OR BX TB

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • raster 5,08 mm (0.200 inch) - seria BL/SL 5.08
    • Złącze żeńskie; podłączenie lutowane
    • BLL 5.08
    • BLL 5.08/180
    Nr. produktu:
    2626490000
    Jedn. opak.:
    120 szt.

    Złącze wtykowe do druku, listwa z gniazdami, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia

    Specyfikacja Probieranie
  • DFFC 0.5-1.0 SN 3000

    DFFC 0.5-1.0 SN 3000

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • Akcesoria
    • styki zaciskane
    Nr. produktu:
    1480000000
    Jedn. opak.:
    3000 szt.

    Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1 mm²

    Specyfikacja Probieranie
  • DFFC 0.5-1.0 SN E

    DFFC 0.5-1.0 SN E

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • Akcesoria
    • styki zaciskane
    Nr. produktu:
    1567060000
    Jedn. opak.:
    250 szt.

    Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 1 mm²

    Specyfikacja Probieranie
  • DFFC 1.5-2.5 SN 2500

    DFFC 1.5-2.5 SN 2500

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • Akcesoria
    • styki zaciskane
    Nr. produktu:
    1480100000
    Jedn. opak.:
    2500 szt.

    Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm²

    Specyfikacja Probieranie
  • DFFC 1.5-2.5 SN E

    DFFC 1.5-2.5 SN E

    • Technika łączeniowa
    • Zaciski i złącza PCB
    • złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
    • Akcesoria
    • styki zaciskane
    Nr. produktu:
    1567070000
    Jedn. opak.:
    250 szt.

    Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm²

    Specyfikacja Probieranie
  • IE-C5ES8VB0002N40N40-B-K6KV

    IE-C5ES8VB0002N40N40-B-K6KV

    • Technika łączeniowa
    • Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
    • Złącza RJ45 i okrągłe, zestaw przewodów i kabli krosowych
    • Kable krosowe
    • Kable krosowe inteligentnych liczników
    • Patchcordy 6kV niebieskie
    Nr. produktu:
    2813820002
    Jedn. opak.:
    1 szt.
    Specyfikacja Probieranie
Added to Your Shopping Cart
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  • Kontakt
  • O naszym eShopie
  • Nota prawna
  • Ochrona danych
  • Strona internetowa Weidmüller Sp. z o.o.
  • Często zadawane pytania
  • Instrukcje utylizacji
  • 沪ICP备18000082号-1
  • Ustawienia plików cookies