Vlastnosti
Verze | AC nabíjecí kabel, Typ připojení - nabíjecí bod: Typ 2, Typ připojení - vozidlo: Typ 2, Nabíjecí výkon, max.: 11 kW, Počet fází: 3, Jmenovitý proud: 20 A, Délka kabelu: 5 m, Typ kabelu: běžný |
Číslo objednávky | 2754380000 |
Typ | CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG |
GTIN (EAN) | 4050118899115 |
Množství | 1 ks |
Průměr | 13,7 mm |
Čistá hmotnost | 2 160 g |
Skladovací teplota | -40 °C...70 °C |
Vlhkost při teplotě při skladování | Rel. vlhkost 5–95 % |
Provozní teplota | -30 °C...50 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
Max. relativní vlhkost během skladování | 95 % |
Provozní teplota, max. | 50 °C |
Provozní teplota, min. | -30 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Barva kabelu | černá |
Délka kabelu | 5 m |
Typ kabelu | běžný |
Typ připojení - nabíjecí bod | Typ 2 |
Typ připojení - vozidlo | Typ 2 |
Barva zásuvky |
černá
tmavě šedá |
ROHS | Shoda |
Schválení |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[Warranty Weidmüller e-mobility products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311435)
[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311436) |
Technická dokumentace | [Drawing charging cable](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319566) |
Uživatelská dokumentace |
[Safety notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_174996)
[Safety notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199829) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:2875270000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 22 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC, Automatické nabíjení
-
ID výrobku:2863070000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2875220000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC
-
ID výrobku:2875230000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 22 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC
-
ID výrobku:2863080000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 22 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2875200000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 7,4 kW v 1fázovém (230 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2875260000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC, Automatické nabíjení