特性
版本 | 电缆保护软管工具 |
订货号 | 2553910000 |
类型 | CBC-T 8 |
GTIN (EAN) | 4050118564044 |
数量 | 10 PC |
交货状态 | 本产品即将停产。 |
有效期 | 31.12.2025 |
直径 | 8 mm |
净重 | 8 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
直径 | 8 mm |
颜色编码 | 绿色 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002161 |
ETIM 7.0 | EC002161 |
ETIM 8.0 | EC002161 |
ETIM 9.0 | EC002161 |
ETIM 10.0 | EC002161 |
ECLASS 9.1 | 21-04-90-50 |
ECLASS 10.0 | 21-04-90-50 |
ECLASS 11.0 | 21-04-51-19 |
ECLASS 12.0 | 21-04-51-19 |
ECLASS 13.0 | 21-04-51-19 |
ECLASS 14.0 | 21-04-51-19 |
ECLASS 15.0 | 21-04-51-19 |