Właściwości
Wersja | Kanał kablowy, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
Nr zam. | 2589440000 |
Typ | CD 80X100 4/6 GY |
GTIN (EAN) | 4050118601312 |
Ilość | 16 |
80 mm | |
Wysokość (cale) | 3,15 inch |
Szerokość | 100 mm |
Szerokość (cale) | 3,937 inch |
Długość | 2 000 mm |
Długość (cale) | 78,74 inch |
Masa netto | 1 069 g |
Zakres temperatury stosowania | -5...60 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | szary |
Elastyczny kanał kablowy | Nie |
Halogenki | Tak |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Normy | Zgodnie z DIN EN 50085 |
Objęte zakresem dostawy |
Kanał kablowy
Pokrywa |
Odporny na wyładowania pełzające | Tak |
Odstępy nacięć | 6 mm |
Pokrywa | Tak |
Przekrój użyteczny | 7 125 mm² |
rodzaj montażu |
przykręcany
klejony nitowane |
Szerokość nacięcia | 4 mm |
tworzywo | Bez PCW/ołowiu |
Wersja panela bocznego | rowkowany |
Zakres temperatury stosowania | -5...60 °C |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2589440000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E500004 |