特性
版本 | 无卤电缆导管, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
订货号 | 2589770000 |
类型 | CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY |
GTIN (EAN) | 4050118600377 |
数量 | 24 |
交货状态 | 本产品即将停产。 |
有效期 | 31.12.2025 |
高度 | 50 mm |
高度 (英寸) | 1.968 inch |
宽度 | 50 mm |
宽度 (英寸) | 1.968 inch |
长度 | 2,000 mm |
长度 (英寸) | 78.74 inch |
净重 | 300 g |
工作温度范围 | -25...105 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
侧面机柜版本 | 开槽 |
卤素 | 不 |
发货时已含附件 |
电缆导管
盖板 |
可用横截面积 | 2,090 mm² |
安装方式 |
旋紧的
已粘贴的 铆接 |
工作温度范围 | -25...105 °C |
无径迹 | 是 |
材料 | PC-ABS |
标准 | 符合 DIN EN 50085 |
槽宽 | 5 mm |
槽间距 | 7.5 mm |
盖板 | 是 |
软导线接线导管 | 无 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 浅灰 |
产品信息 | 出于生产原因,冲压边缘可能会有残留的塑料纤维;塑料纤维不影响使用。 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ETIM 10.0 | EC000012 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-03 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
UR 证书号 | E500004 |