Vlastnosti
Verze | Kabelový žlab, šroubové víko |
Číslo objednávky | 2554000000 |
Typ | CD-SCCV |
GTIN (EAN) | 4050118564136 |
Množství | 1 000 ks |
Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
K dispozici do | 31.12.2025 |
Čistá hmotnost | 3 g |
Rozsah provozní teploty | -5...60 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Šedá |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál | PVC |
Použití | Pouze pro podlahové lišty |
Rozsah provozní teploty | -5...60 °C |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000727 |
ETIM 7.0 | EC000727 |
ETIM 8.0 | EC000727 |
ETIM 9.0 | EC000727 |
ETIM 10.0 | EC000727 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-90 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-92 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-92 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-92 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-92 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-92 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:2588970000Obalová jednotka:12 Meter
Kabelový žlab, 80 mm x 150 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2588890000Obalová jednotka:20 Meter
Kabelový žlab, 40 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2588920000Obalová jednotka:16 Meter
Kabelový žlab, 80 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589840000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 80 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589790000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 80 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589920000Obalová jednotka:36 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 60 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589910000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 80 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2588850000Obalová jednotka:16 Meter
Kabelový žlab, 100 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589040000Obalová jednotka:8 Meter
Kabelový žlab, 100 mm x 200 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589010000Obalová jednotka:8 Meter
Kabelový žlab, 60 mm x 200 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2588940000Obalová jednotka:8 Meter
Kabelový žlab, 100 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2588960000Obalová jednotka:12 Meter
Kabelový žlab, 60 mm x 150 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2588790000Obalová jednotka:16 Meter
Kabelový žlab, 100 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589890000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 40 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589760000Obalová jednotka:20 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 60 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589800000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 60 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2588910000Obalová jednotka:16 Meter
Kabelový žlab, 60 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589030000Obalová jednotka:8 Meter
Kabelový žlab, 80 mm x 200 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589850000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 60 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589740000Obalová jednotka:16 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 80 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589820000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 40 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2588990000Obalová jednotka:8 Meter
Kabelový žlab, 100 mm x 150 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2588800000Obalová jednotka:16 Meter
Kabelový žlab, 40 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589620000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589490000Obalová jednotka:16 Meter
Kabelový žlab, 80 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589710000Obalová jednotka:36 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589550000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589690000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589640000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589500000Obalová jednotka:8 Meter
Kabelový žlab, 100 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589600000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589400000Obalová jednotka:16 Meter
Kabelový žlab, 100 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589510000Obalová jednotka:16 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589570000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589670000Obalová jednotka:24 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589530000Obalová jednotka:20 Meter
Kabelový žlab, podlahový žlab, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589470000Obalová jednotka:16 Meter
Kabelový žlab, 60 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
ID výrobku:2589450000Obalová jednotka:16 Meter
Kabelový žlab, 100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm