Vlastnosti
Verze | Koncová a dělicí deska pro svorky, Žlutá, Výška: 160 mm, Šířka: 2 mm, V-2, PA 66 |
Číslo objednávky | 0205400000 |
Typ | EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE |
GTIN (EAN) | 4008190027223 |
Množství | 10 ks |
Hloubka | 90,5 mm |
Hloubka (v palcích) | 3,563 inch |
Výška | 160 mm |
Výška (v palcích) | 6,299 inch |
Šířka | 2 mm |
Šířka (v palcích) | 0,079 inch |
Čistá hmotnost | 35,7 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Okolní teplota | -5 °C…40 °C |
Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8689236b-1c04-4b82-9d8d-177abb5f9950 |
Materiál | PA 66 |
Barevný | Žlutá |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
Verze | Koncová a mezilehlá deska |
Příchytka | Ne |
TS 32 offset | 80 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0205400000) |
Uživatelská dokumentace | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:0170720000Obalová jednotka:5 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Středně žlutá, 240 mm², 415 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:0185420000Obalová jednotka:5 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Středně žlutá, 240 mm², 415 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:0638120000Obalová jednotka:5 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Středně žlutá, 240 mm², 415 A, 1000 V, Počet připojení: 1
-
ID výrobku:0637920000Obalová jednotka:5 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Středně žlutá, 150 mm², 309 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:0638020000Obalová jednotka:5 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Středně žlutá, 150 mm², 309 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:0185220000Obalová jednotka:10 ks
Průchozí svorkovnice, Připojení třmenem, Středně žlutá, 95 mm², 232 A, 1000 V, Počet připojení: 1
-
ID výrobku:0170520000Obalová jednotka:10 ks
Průchozí svorkovnice, Připojení třmenem, Středně žlutá, 95 mm², 232 A, 1000 V, Počet připojení: 1
-
ID výrobku:0170620000Obalová jednotka:5 ks
Průchozí svorkovnice, Připojení třmenem, Středně žlutá, 150 mm², 309 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:0185320000Obalová jednotka:5 ks
Průchozí svorkovnice, Připojení třmenem, Středně žlutá, 150 mm², 309 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:0637820000Obalová jednotka:5 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Středně žlutá, 95 mm², 232 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:0637720000Obalová jednotka:5 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Středně žlutá, 95 mm², 232 A, 1000 V, Počet připojení: 2