特性
版本 | Klippon EBi (Essential Box industrial), 安装螺丝, 高度: 19.3 mm, 宽度: 10 mm, 深: 10 mm, 材料: 镀锌不锈钢, 钢, 电镀锌和钝化, 银色 |
订货号 | 8000057116 |
类型 | GFSC M5X16 TX20 ZN SET |
GTIN (EAN) | 4050118820379 |
数量 | 20 PC |
深 | 10 mm |
深度 (英寸) | 0.394 inch |
19.3 mm | |
高度 (英寸) | 0.76 inch |
宽度 | 10 mm |
宽度 (英寸) | 0.394 inch |
净重 | 4 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 |
镀锌不锈钢
钢 |
表面处理 | 电镀锌和钝化 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305306) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000057116) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002625 |
ETIM 7.0 | EC002625 |
ETIM 8.0 | EC002625 |
ETIM 9.0 | EC002625 |
ECLASS 9.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 11.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-07 |
ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |