IE-C5ES8VG-100

Systémový kabel, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m

ID výrobku 8813190000

Osvědčení

ROHS

Všeobecné objednací údaje

Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Množství
Balení

Rozměry a hmotnosti

Délka
Délka (v palcích)
Čistá hmotnost

Teploty

Skladovací teplota
Provozní teplota
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS
REACH SVHC

Technické specifikace kabelu

Aislamiento
Anzahl der Adern
Barva opláštění
Halogen
Number of poles
Retardo de llama
Shielded
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
Ölbeständigkeit

Standardy specifické pro kabel

Neprostupné pro kouř

Standardy

Neprostupné pro kouř

Struktura kabelu

Brins
Colour sequence or wires - wire pairs
Denominazione secondo norma
Diameter of wire pair
Isolering
Izolace jádra vodiče, tloušťka
Kompletní stínění
Köpeny színe
Materiál pláště
Overlap of shielding braid
Průměr pláště, min.
Sheath diameter, max.
Shielding
Shielding braid thickness
Uspořádání jader vodiče
Wire material
Średnica izolacji
Количество жил
단면적

Elektrické vlastnosti kabelu

Capacity at 1 kHz
Categoría
Charakteristická impedance
Hurokellenállás
Impedance přenosu
Rozdílový odpor
Rozrzut opóźnienia
Test voltage: wire-wire-shield
신호 전파 시간

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Halogen
Neprostupné pro kouř
Odolnost proti opotřebení
Odolnost proti šíření ohně
Odolnost vůči olejům
Odolné proti UV záření
Poloměr ohybu, min., jen jednou
Poloměr ohybu, min., opakovaný
Šíření ohně

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0