Propiedades
Versión | Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 6 m |
Código | 1251580060 |
Tipo | IE-C6FP8LY0060M40M40-Y |
GTIN (EAN) | 4064675056959 |
Cantidad | 1 Pieza |
Longitud | 6 m |
Longitud (pulgadas) | 236,22 inch |
Peso neto | 219 g |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C...60 °C |
Temperatura de servicio | -20 °C...60 °C |
Temperatura de colocación | 0 °C...50 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Capacidad de carga a 50 °C | 1 A |
PoE / PoE+ | conforme a IEEE 802.3af |
Conector norma | IEC 60603-7-51 |
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación |
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10
ISO / IEC 11801:2002 EN50173-1:2007 |
N.º de certificado (cULus) | E316369 |
Conector norma | IEC 60603-7-51 |
Aislamiento | PE |
Apantallamiento | S/FTP |
Apantallamiento par de conductores | Lámina de aluminio |
Apantallamiento total | Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre |
Color de revestimiento | amarillo |
Cordones flexibles | 7 |
Disposición de los conductores | par trenzado |
Diámetro de la funda, max. | 5,9 mm |
Diámetro de la funda, min. | 5,5 mm |
Diámetro del aislante | 1,04 mm |
Material del revestimiento | Poco humo, cero halógenos (LSZH) |
Número de conductores | 8 |
Recubrimiento trenzado de apantallamiento | 60 % |
Sección | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm² |
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores | blanco - azul, blanco - naranja, blanco - verde, blanco - marrón |
Capacidad a 1 kHz | 46 nF/km |
Categoría | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Diferencia de resistencias | 5 % |
Impedancia característica | 100 ± 15 Ω a 1-100 MHz |
Sesgo de retardo | 2,5 ns/100m |
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado | 2.5 kV / DC durante 2 segundos |
Tensión de servicio | 50 V DC |
Tensión de servicio (clasificación UL) | 30 V AC / 42.4 V DC |
Color | amarillo |
Halógenos | libre de halógenos, según IEC 60754-2 |
Radio de flexión, mín., Único | 4 x diámetro del cable |
Retardo de llama |
Según la norma IEC 60332-2-2
Según IEC 60332-1-2 in accordance with IEC 60332-3-24 in accordance with UL 2556 (FT1) |
Clavija de conexión derecha | RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento |
Clavija de conexión izquierda | RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento |
Clavija de conexión izquierda | RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento |
Clavija de conexión derecha | RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento |
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[Control - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287446)
[Field - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287447) [TSN - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287448) |
Notificación de cambio de producto |
[Technische Änderung zu der Cabinet Line (RJ45 CAT.6A Patchkabel LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248235)
[Technical change to RJ45 CabinetLine (RJ45 CAT.6A Patchcable LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302280) |
Catálogo | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
Homologaciones |    |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N.º de certificado (cULus) | E316369 |