Caratteristiche
Versione | Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, *UNDEFINED TEXT*, PUR, 5.5 m |
N. d’ordine | 8941350055 |
Tipo | IE-C6FS8UG0055A40A40-G |
GTIN (EAN) | 4050118485318 |
CPZ | 1 Pezzo |
Lunghezza | 5,5 m |
Lunghezza (pollici) | 216,535 inch |
Peso netto | 225 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...85 °C |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...85 °C |
Temperatura di posa | -10 °C...60 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Corrosività dei gas infiammabili | secondo EN50288-2-2 |
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione |
ISO / IEC 11801:2002
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10 EN 50173-1:2007 |
PoE / PoE+ | secondo IEEE 802.3at |
N° Certificato (cULus) | E316369 |
Corrosività dei gas infiammabili | secondo EN50288-2-2 |
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione |
ISO / IEC 11801:2002
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10 EN 50173-1:2007 |
Colore della guaina | verde |
Copertura calza di schermatura | 60 % |
Diametro guaina, max. | 6,4 mm |
Diametro guaina, min. | 6 mm |
Disposizione dei fili | coppia ritorta |
Isolamento | PE |
Materiale dei cavi | Conduttore semirigido in rame stagnato |
Materiale rivestimento | PUR |
quantità di fili | 8 |
Schermatura | S/FTP |
Schermatura coppia di fili | Aluminium foil |
Schermatura totale | Calza di schermatura con fili di rame |
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili | bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone |
Sezione | 4*AWG 2/27 - 4*2*0,1 mm² |
Trefoli | 7 |
Capacità a 1 kHz | 46 nF/km |
Distorsione di propagazione | 25 ns/100m |
Durata segnale | 4,27 ns/m |
Impedenza caratteristica |
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
100 ± 22 Ω a 100-250 MHz 100 ± 25 Ω a 250-600 MHz |
Tensione di prova: filo-filo-schermo | 750 V DC, 1 min |
Alogeni | Esente da alogeni a norma IEC 60754-2 |
Corrosività dei gas infiammabili | secondo EN50288-2-2 |
Esente da silicone | Sì |
Raggio di curvatura min, ripetuto | 10 x diametro cavo |
Raggio di curvatura min., una sola volta | 5 x diametro cavo |
Resistente ai raggi UV | Sì |
Resistenza agli olii | A norma IEC 60811-2-1 |
Resistenza all'abrasione | molto buona |
Resistenza alla fiamma | A norma IEC 60332-1 / UL 1685 |
Spina di collegamento a destra | RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate |
Spina di collegamento a sinistra | RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate |
Spina di collegamento a sinistra | RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate |
Spina di collegamento a destra | RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate |
Documentazione utente |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Cataloghi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
Omologazioni |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E316369 |