特性
版本 | Klippon EBi (Essential Box industrial), 安装板, 高度: 329 mm, 宽度: 329 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色 |
订货号 | 1310340000 |
类型 | KEBI-KTBI MOPL 4040 S2N |
GTIN (EAN) | 4050118112535 |
数量 | 1 PC |
深 | 1.5 mm |
深度 (英寸) | 0.059 inch |
329 mm | |
高度 (英寸) | 12.953 inch |
宽度 | 329 mm |
宽度 (英寸) | 12.953 inch |
净重 | 1,288 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | 不锈钢 1.4301 (304) |
表面处理 | 未处理的 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303886) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1310340000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1310340000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000213 |
ETIM 7.0 | EC000213 |
ETIM 8.0 | EC000213 |
ETIM 9.0 | EC000213 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
ROHS | 一致 |