特性
订货号 | 8000134443 |
类型 | MIBRIDGE ADAPTER MODQ 40 POLE |
GTIN (EAN) | 4099986989115 |
数量 | 1 PC |
深 | 90 mm |
深度 (英寸) | 3.543 inch |
高度 | 249.6 mm |
高度 (英寸) | 9.827 inch |
宽度 | 40 mm |
宽度 (英寸) | 1.575 inch |
净重 | 354 g |
存储温度 | -20...70 °C |
工作温度 | -20...50 °C |
最大 UL 存储温度 | 70 °C |
最大 UL 工作温度 | 50 °C |
最小 UL 存储温度 | -20 °C |
最小 UL 工作温度 | -20 °C |
额定电流 I最大 | 40 A |
额定电压 UN | 250 V |
技术文档 | [MODICON QUANTUM 40 POLE ADAPTER](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317590) |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 10.0 | EC002584 |
ECLASS 9.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 |
ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |