特性
版本 | 热电偶端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 55 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid |
订货号 | 1024100000 |
类型 | WDU 2.5/TC TYP K |
GTIN (EAN) | 4008190140472 |
数量 | 25 PC |
深 | 50 mm |
深度 (英寸) | 1.968 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 50.5 mm |
高度 | 60 mm |
高度 (英寸) | 2.362 inch |
宽度 | 10.2 mm |
宽度 (英寸) | 0.402 inch |
净重 | 15.54 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
ATEX 证书号 | DEMKO14ATEX1338U |
IECEX 证书号 | IECEXULD14.0005U |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 55 V |
电流 (ATEX) | 8 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 2.5 mm² |
最大电压(国际电工委员会IECEX) | 55 V |
电流 (IECEX) | 8 A |
导线最大压接面积 (IECEX) | 2.5 mm² |
EN 60079-7 标识 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
类型 |
螺钉连接
热电偶 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
相同端子的数量 | 1 |
防爆版 | 不 |
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 1 |
剥线长度 | 10 mm |
压接范围,最大 | 2.5 mm² |
压接范围,最小 | 0.13 mm² |
压接螺钉 | M 2.5 |
双线管状端头 最大导线横截面 | 1.5 mm² |
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 2.5 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 1.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
最大拧紧力矩 | 0.6 Nm |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
最小拧紧力矩 | 0.4 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A2 |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 螺钉联接 |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 水平进线 |
静差 TS 35 | 32 mm |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导轨 | TS 35 |
标准 |
IEC 60584
IEC 60947-7-1 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定电压 | 55 V |
标准 |
IEC 60584
IEC 60947-7-1 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W |
污染等级 | 3 |
UR 最小导线横截面积 | 30 AWG |
UR 证书号 | E60693 |
导线最大压接面积(UR) | 12 AWG |
电压大小 C(UR) | 50 V |
认证/证书/一致性声明 |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39457)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253960) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253962) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320981) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37244) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59645) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1024100000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1024100000) |
用户文档 |
[NTI WDU 2.5 TC](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72414)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000904 |
ETIM 7.0 | EC000904 |
ETIM 8.0 | EC000904 |
ETIM 9.0 | EC000904 |
ETIM 10.0 | EC000904 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-42 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-42 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-42 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-42 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-42 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-15 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-15 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-15 |
认证 |            |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
UR 证书号 | E60693 |
cURusEX 证书号 | E184763 |