Propiedades
Versión | Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, gris, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2 |
Código | 1037720000 |
Tipo | WDU 2.5 GR |
GTIN (EAN) | 4008190455149 |
Cantidad | 100 Pieza |
Profundidad | 46,5 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,831 inch |
Altura | 60 mm |
Altura (pulgadas) | 2,362 inch |
Anchura | 5,1 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,201 inch |
Peso neto | 6,95 g |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C |
Temperatura ambiente | -5 °C…40 °C |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Huella de carbono del producto |
|
Material | Wemid |
Color | gris |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Núm. de certificación (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
Núm. de certificación (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
Tensión máx. (ATEX) | 690 V |
Corriente (ATEX) | 24 A |
Sección máx. del conductor (ATEX) | 2.5 mm² |
Tensión máx. (IECEx) | 690 V |
Corriente (IECEX) | 24 A |
Sección máx. del conductor (IECEX) | 2.5 mm² |
Caracterización EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Etiqueta Ex 2014/34/UE | II 2 G D |
Versión |
Conexión brida-tornillo
para conexión transversal enchufable para conexión transversal atornillable abierto por un extremo |
Tapa final obligatoria | Sí |
Número de potenciales | 1 |
Número de pisos | 1 |
Número de puntos de embornado por piso | 2 |
Número de potenciales por piso | 1 |
Pisos internos puenteados | No |
Conexión PE | No |
Carril | TS 35 |
Función N | No |
Función PE | No |
Función PEN | No |
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max. | 1,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max. | 1,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, máx. | 1,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, mín. | 0,5 mm² |
Lados abiertos | derecha |
Número de bornes iguales | 1 |
Tipo de montaje | enclavado |
Versión a prueba de explosivos | RAL 7001 |
Tipo de conexión, conexión adicional | Conexión brida-tornillo |
Calibre según 60 947-1 | A3 |
Conductor embornable |
|
Dimens. caña destornillador | 0,6 x 3,5 mm |
Dirección de conexión | lateral |
Longitud de desaislado | 10 mm |
Número de conexiones | 2 |
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS | 1 |
Par de apriete, max. | 0,8 Nm |
Par de apriete, min. | 0,4 Nm |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 30 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0,5 mm² |
Sección de embornado, máx. | 4 mm² |
Sección de embornado, mín. | 0,05 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, máx. | 4 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, mín. | 1,5 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 4 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 0,5 mm² |
Terminal tubular doble, max. | 1,5 mm² |
Terminal tubular doble, min. | 0,5 mm² |
Tipo de conexión | Conexión brida-tornillo |
Tornillo de apriete | M 2,5 |
Corriente Gr C (CSA) | 20 A |
Núm. de certificación (CSA) | 200039-1057876 |
Sección máx. del conductor (CSA) | 12 AWG |
Sección mín. del conductor (CSA) | 26 AWG |
Tensión Gr C (CSA) | 600 V |
Carril | TS 35 |
Normas | IEC 60947-7-1 |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 30 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Tensión nominal | 800 V |
Tensión nominal DC | 800 V |
Intensidad nominal | 24 A |
Corriente en conductor máximo | 32 A |
Normas | IEC 60947-7-1 |
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Sobretensión de choque nominal | 8 kV |
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Grado de polución | 3 |
Corriente Gr B (UR) | 25 A |
Corriente Gr C (UR) | 25 A |
Núm. de certificación (UR) | E60693 |
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) | 12 AWG |
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) | 28 AWG |
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) | 12 AWG |
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) | 30 AWG |
Tensión Gr B (UR) | 600 V |
Tensión Gr C (UR) | 600 V |
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35427)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320981) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37613) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253960) [CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42060) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42061) [NEMKO certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152186) [Lloyds Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153735) [POLSKIREJ certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156118) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253962) [16-AV4BO-0265U.](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318066) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59796) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1037720000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1037720000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1037720000&norm=0) |
Documentación del usuario |
[NTI WDU/WPE 2.5.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35397)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
Homologaciones |                 |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (UR) | E60693 |
Núm. de certificación (cURusEX) | E184763 |
Accesorios
-
N.º de artículo:1112920000Unidad de embalaje:48 Pieza
Señalizadores de conjunto, Tapa, 33.3 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, amarillo
-
N.º de artículo:1112910000Unidad de embalaje:48 Pieza
Señalizadores de conjunto, Tapa, 33.3 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, blanco
-
N.º de artículo:1632330000Unidad de embalaje:25 Pieza
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
-
N.º de artículo:1632320000Unidad de embalaje:25 Pieza
Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 6 A
-
N.º de artículo:1579020000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, negro, 24 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 15.28 mm
-
N.º de artículo:1579010000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, negro, 24 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 10.14 mm
-
N.º de artículo:1579050000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, negro, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.26 mm
-
N.º de artículo:1579040000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, negro, 24 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 30.7 mm
-
N.º de artículo:1579030000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, negro, 24 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 20.42 mm
-
N.º de artículo:1579060000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, negro, 24 A, Número de polos: 24, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 123.22 mm
-
N.º de artículo:1053660000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 32 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7 mm
-
N.º de artículo:1053860000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 32 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7 mm
-
N.º de artículo:1053760000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 32 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7 mm
-
N.º de artículo:1054460000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 32 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7 mm
-
N.º de artículo:1527640000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 33.4 mm
-
N.º de artículo:1527890000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 102 mm
-
N.º de artículo:1527830000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 33.4 mm
-
N.º de artículo:1527920000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 255 mm
-
N.º de artículo:1527720000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 102 mm
-
N.º de artículo:2108690000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm
-
N.º de artículo:2108900000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 43.6 mm
-
N.º de artículo:1527880000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm
-
N.º de artículo:1527620000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 23.2 mm
-
N.º de artículo:1527690000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm
-
N.º de artículo:1527670000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 38.5 mm
-
N.º de artículo:2108810000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 33.4 mm
-
N.º de artículo:2108720000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.3 mm
-
N.º de artículo:1527590000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 18.1 mm
-
N.º de artículo:2108910000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm
-
N.º de artículo:1527840000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 38.5 mm
-
N.º de artículo:1527730000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 255 mm
-
N.º de artículo:2108710000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 23.2 mm
-
N.º de artículo:1527780000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 18.1 mm
-
N.º de artículo:1527680000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 43.6 mm
-
N.º de artículo:2108470000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.9 mm
-
N.º de artículo:1527870000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 43.6 mm
-
N.º de artículo:1527540000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.9 mm
-
N.º de artículo:1527770000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm
-
N.º de artículo:1527630000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.3 mm
-
N.º de artículo:1527570000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm
-
N.º de artículo:2109000000Unidad de embalaje:5 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 255 mm
-
N.º de artículo:1527820000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.3 mm
-
N.º de artículo:2108920000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 102 mm
-
N.º de artículo:1527790000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 23.2 mm
-
N.º de artículo:1527740000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.9 mm
-
N.º de artículo:2108870000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 38.5 mm
-
N.º de artículo:2108700000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 18.1 mm
-
N.º de artículo:1636530000Unidad de embalaje:20 Pieza
Señalizador de bornes, Terminal marker, 15 x 7 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:1611930000Unidad de embalaje:20 Pieza
Señalizador de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:2007110000Unidad de embalaje:800 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:1050000000Unidad de embalaje:50 Pieza
Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 56 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: No
-
N.º de artículo:1050080000Unidad de embalaje:50 Pieza
Tapa final para bornes, azul, Altura: 56 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: No
-
N.º de artículo:1050100000Unidad de embalaje:20 Pieza
Placa final y separador para terminales, Beige oscuro, Altura: 56 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid
-
N.º de artículo:1050180000Unidad de embalaje:20 Pieza
Placa final y separador para terminales, azul, Altura: 56 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid
-
N.º de artículo:1966380000Unidad de embalaje:50 Pieza
Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 54.5 mm, Anchura: 0.35 mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí
-
N.º de artículo:1058800000Unidad de embalaje:20 Pieza
Separador (borne), Beige oscuro, Altura: 86 mm, Anchura: 3 mm, V-0, Wemid
-
N.º de artículo:1056400000Unidad de embalaje:100 Pieza
Serie W, Lengüeta de blindaje
-
N.º de artículo:1061200000Unidad de embalaje:50 Pieza
Ángulo de fijación lateral, Beige oscuro, TS 35, HB, Wemid, Anchura: 8 mm, 100 °C
-
N.º de artículo:2007190000Unidad de embalaje:800 Pieza
WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:0517960000Unidad de embalaje:20 Pieza
SCHT, Terminal marker, 39.3 x 8 mm, Paso en mm (P): 7.00 Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:1805520000Unidad de embalaje:100 Pieza
Accesorios, Soporte de señalización
-
N.º de artículo:1805490000Unidad de embalaje:100 Pieza
Accesorios, Soporte de señalización
-
N.º de artículo:1609801044Unidad de embalaje:1000 Pieza
Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco
-
N.º de artículo:1609860000Unidad de embalaje:720 Pieza
WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blanco