Vlastnosti
Verze | Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 53.4 mm, Šířka: 265 mm, Hloubka: 160.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná |
Číslo objednávky | 1314140000 |
Typ | KTB RNHD XX2615 S4E R |
GTIN (EAN) | 4050118117509 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 160,5 mm |
Hloubka (v palcích) | 6,319 inch |
Výška | 53,4 mm |
Výška (v palcích) | 2,102 inch |
Šířka | 265 mm |
Šířka (v palcích) | 10,433 inch |
Čistá hmotnost | 1 530 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
Provedení povrchu | elektricky leštěno |
Materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
Provedení povrchu | elektricky leštěno |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1314140000) |
Uživatelská dokumentace | [INSTR KTB RNHD R](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250957) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000744 |
ETIM 7.0 | EC000744 |
ETIM 8.0 | EC000744 |
ETIM 9.0 | EC000744 |
ETIM 10.0 | EC000744 |
ECLASS 9.0 | 27-18-24-05 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-24-05 |
ECLASS 11.0 | 27-18-24-05 |
ECLASS 12.0 | 27-18-24-05 |
ECLASS 13.0 | 27-18-24-05 |
ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:1195940000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1195900000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1195930000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1195920000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1195910000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1194830000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1194810000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1194800000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1194820000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1194840000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1200150000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1200130000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1200120000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1200140000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
-
ID výrobku:1200110000Obalová jednotka:1 ks
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 350 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná