Свойства
Версия | TERMSERIES-compact, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт Au (золото), AgSnO2, Номинальное напряжение: 48…110 В пост. тока +25/-30 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет |
Заказ № | 2774000000 |
Тип | TRPL 48-110VDC 1CO AU TRAK |
GTIN (EAN) | 4064675037774 |
Кол. | 10 Штука |
Глубина | 62,5 mm |
Глубина (дюймов) | 2,461 inch |
Высота | 89,4 mm |
Высота (в дюймах) | 3,52 inch |
Ширина | 6,4 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,252 inch |
Масса нетто | 25 g |
Температура хранения | -40 °C...85 °C |
Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
Влажность | 95 % в течение 30 дней, с минимальной конденсацией согласно EN 50155 |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 75e5f661-708e-44b0-9fc2-4f6c675b3b71 |
Номинальное напряжение | 48…110 В пост. тока +25/-30 % |
Номинальный ток, DC |
2.4 mA @ 48 V DC
3.2 mA @ 110 V DC |
Мощность удержания |
115 mW @ 48 V DC
352 mW @ 110 V DC |
Сопротивление катушки | 10600 Ω ± 15 % |
Индикация состояния | Зеленый светодиод |
Схема защиты |
Ограничительный диод
Безынерционный диод |
Номинальное напряжение переключения | 250 V AC |
Непрерывный ток | 6 A |
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке | 0,1 Hz |
Макс. коммутируемое напряжение, AC | 250 V |
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. | 250 V |
Мин. коммутационная способность | 50 мВт |
Пусковой ток | 20 А / 20 мс |
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 1500 VA |
Задержка включения | <11 ms |
Задержка выключения | <30 ms |
Тип контакта | 1 Переключающий контакт (Au (золото), AgSnO2) |
Срок службы | 10*106 коммутаций |
Рабочая высота |
≤ 2000 м
над уровнем моря |
Исполнение | для железнодорожных систем |
Рейка | TS 35 |
Кнопка проверки доступна | Нет |
Цветовой код | черный |
Компонент с классом горючести UL94 |
|
Номинальное напряжение | 300 V |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |
Геометрический зазор (вход-выход) | ≥ 6 мм |
Электрическая прочность вход-выход | 2,5 кВэфф. |
Тип развязки на входе и выходе | Усиленная изоляция |
Диэлектрическая прочность открытого контакта | 1 kVeff / 1 min |
Электрическая прочность относительно монтажной рейки | 4 кВэфф / 1 мин. |
Импульсное перенапряжение, до | 6 кВ (1,2/50 мкс) |
Вид защиты | IP20 |
Метод проводного соединения | PUSH IN |
Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 9 mm |
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 1,5 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,14 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 2,5 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 1,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) | AWG 26 |
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) | AWG 14 |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,35 mm² |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) | AWG 26 |
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) | AWG 14 |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,14 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 1,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 1,5 mm² |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[Confirmation of Standards EN 50155_2022-06](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319008)
[DE PA5600 200624 001 ISS 01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319031) [UK PA5600 200624 001 ISS 01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319032) [Confirmation of Standards EN 45545-2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323571) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304983) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2774000000) |
Пользовательская документация | [2972100000_00_04-2024_IS_TRPL_6-4MM-TRAK.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318544) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Сертификаты |   |
Аксессуары
-
№ продукта:2774100000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES-compact, Модуль питания, PUSH IN
-
№ продукта:2749340000Упаковочная единица:1 Штука
Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
-
№ продукта:1818400000Упаковочная единица:600 Штука
WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, белый
-
№ продукта:2749810000Упаковочная единица:1 Штука
Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
-
№ продукта:2774090000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Разделительная перегородка
-
№ продукта:2774080000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES-compact, Проходная клемма, PUSH IN
-
№ продукта:1463550000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, 20-полюсный штекер по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 16, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 60 mA
-
№ продукта:1463540000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
-
№ продукта:1463520000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
-
№ продукта:1240800000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Разделительная перегородка
-
№ продукта:1463530000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, Sub-D, 15-полюсный, DIN 41652 / IEC 60807, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA