特性
版本 | 电源固态继电器, 固态接触器, 额定控制电压: 4…32 V DC , 额定开关电压: 42…600 V AC +10% -15%, 持续电流: 30 A |
订货号 | 2986900000 |
类型 | PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A |
GTIN (EAN) | 4099986853027 |
数量 | 1 PC |
深 | 103 mm |
深度 (英寸) | 4.055 inch |
高度 | 110 mm |
高度 (英寸) | 4.331 inch |
宽度 | 17.8 mm |
宽度 (英寸) | 0.701 inch |
净重 | 206 g |
存储温度 | -40 °C...100 °C |
工作温度 | -40 °C...80 °C |
湿度 | 95% 相对湿度,无冷凝 @ 40°C |
MTTF | 25 a |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7cI |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
额定控制电压 | 4…32 V DC |
额定控制电流 | 7.75 mA…11 mA |
状态显示 | 绿色 LED |
额定开关电压 | 42…600 V AC +10% -15% |
持续电流 | 5 A (AC 53) ; 30 A (AC 51) @ 40 °C |
最大开关电流 | 30 A |
负载类型 |
AC 51
AC 53 |
浪涌电流 | 51 A |
短时冲击电流 | 1150 A (10 ms, non-recurrent) |
负载限制积分 (I²t) < 10 ms | 6,600 A²s |
动作延时 | ≤ 10 ms |
断开延时 | ≤ 10 ms |
漏电流 | <3 mA |
最小开关电流 | 400 mA |
短路保护 | 无 |
负载侧保护电路 |
集成压敏电阻
RC 元件 |
触点类型 | 1 个常开触点 (晶闸管 (过零开关)) |
输出电压频率范围 | 45…65 Hz |
类型 | 单相安装散热片(零电压开关输出) |
导轨 | TS 35 |
颜色编码 | 黑色 |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
控制端 - 负载端间的耐压强度 | 4 kVeff |
负载侧 - 外壳的绝缘强度 | 4 kVeff |
抗冲击耐压 | 6 kV (1.2/50 µs) |
防护等级 | IP20 |
证书号 (cULus) | E537615 |
控制侧双线管状端头的最大线缆横截面 | 2.5 mm² |
控制侧双线管状端头的最小线缆横截面 | 0.5 mm² |
控制侧的裸线长度 | 8 mm |
控制侧硬导线最大线缆接口横截面 | 2.5 mm² |
控制侧硬导线最大线缆接口横截面 (AWG) | AWG 18 |
控制侧硬导线最小线缆接口横截面 (AWG) | AWG 12 |
导线连接方法(控制侧) | 螺钉联接 |
最小额定连接箝位范围(控制侧) | 0.75 mm² |
最大额定连接箝位范围(控制侧) | 2.5 mm² |
导线连接方法(控制侧) | 带系留垫圈的 M3 螺钉 |
最小预紧力矩(控制侧) | 0.5 Nm |
最大预紧力矩(控制侧) | 0.6 Nm |
转叶尺寸 (控制侧) | PZ 1 |
负载侧双线管状端头的最大线缆接口横截面 (AWG) | AWG 18 |
负载侧双线管状端头的最小线缆接口横截面 (AWG) | AWG 12 |
负载侧多股导线最大线缆接口横截面 | 6 mm² |
负载侧多股导线最小线缆接口横截面 | 1 mm² |
负载侧多股导线的最大线缆接口横截面 (AWG) | AWG 18 |
负载侧多股导线的最小线缆接口横截面 (AWG) | AWG 10 |
负载侧多股软导线的最大线缆接口横截面(双线) | 6 mm² |
负载侧多股软导线的最大线缆接口横截面(双线)(AWG) | AWG 18 |
负载侧多股软导线的最小线缆接口横截面(双线) | 1 mm² |
负载侧多股软导线的最小线缆接口横截面(双线)(AWG) | AWG 10 |
负载侧的裸线长度 | 12 mm |
负载侧硬导线最大线缆接口横截面 | 6 mm² |
负载侧硬导线最大线缆接口横截面 (AWG) | AWG 14 |
负载侧硬导线最小线缆接口横截面 | 2.5 mm² |
负载侧硬导线最小线缆接口横截面 (AWG) | AWG 10 |
导线连接方法(负载侧) | 螺钉联接 |
最小额定连接箝位范围(负载侧) | 2.5 mm² |
最大额定连接箝位范围(负载侧) | 6 mm² |
导线连接方法(负载侧) | 带系留垫圈的 M4 螺钉 |
最小预紧力矩(负载侧) | 1.5 Nm |
最大预紧力矩(负载侧) | 2 Nm |
转叶尺寸 (负载侧) | PZ 2 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317522) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314693) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2986900000) |
用户文档 | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317476) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002055 |
ETIM 7.0 | EC002055 |
ETIM 8.0 | EC002055 |
ETIM 9.0 | EC002055 |
ETIM 10.0 | EC002055 |
ECLASS 9.0 | 27-37-10-14 |
ECLASS 9.1 | 27-37-10-14 |
ECLASS 10.0 | 27-37-10-14 |
ECLASS 11.0 | 27-37-10-14 |
ECLASS 12.0 | 27-37-10-14 |
ECLASS 13.0 | 27-37-10-14 |
ECLASS 14.0 | 27-37-10-14 |
ECLASS 15.0 | 27-37-10-14 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E537615 |