Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Valores característicos del producto
Embalaje
Dimensiones y pesos
Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Altura construcción baja
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Parámetros del sistema
Familia del producto
Técnica de conexión de conductores
Montaje sobre placas c.i.
Dirección de salida de conductor
Paso en mm (P)
Paso en pulgadas (P)
Número de polos
Número de filas de polos
disponible por parte del cliente
Número de series
Longitud del terminal de soldadura (l)
Dimensiones del pin de soldadura
Diámetro de la perforación (D)
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
Número de terminales de soldadura por polo
L1 in mm
L1 in inches
Touch-safe protection acc. to DIN VDE 0470
Protection degree
Volume resistance
Datos del material
Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Grado inflamabilidad según UL 94
Material de contacto
Superficie de contacto
Estructura de capas de la conexión por soldadura
Storage temperature, min.
Storage temperature, max.
Operating temperature, min.
Operating temperature, max.
Temperature range, installation, min.
Temperature range, installation, max.
Conductors suitable for connection
Hinweistext
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Resistencia a corrientes de corta duración
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Tensión nominal (Use group D / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
Reference to approval values
Datos nominales según UL 1059
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
Embalaje
Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE
Pruebas tipo
Prueba: durabilidad de los marcajes
Indicación importante
Conformidad con IPC
Notas
Clasificaciones
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0